Type de raccordement | | RJ45 , SFP |
Auto-MDI(-X) | | oui |
Auto-négociation | | oui |
Interface Ethernet | | Ethernet industriel |
Vitesse de transfert | | 8 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 ports SFP 100/1 000 Mbps |
Direction | | IPv4, IPv6, Console, HTTP, HTTPS, PortVision DX, SFTP, SNMP (v1, v2c et v3), SSH, Telnet, TFTP |
MIB | | MIB-II, MIB pont, MIB Ethernet, MIB VLAN, MIB IGMP, MIB privé |
Contrôle | | LLDP, mise en miroir des ports, RMON |
Multicast | | Requête IGMP, surveillance IGMP, GMRP |
Performances réseau | | CFM, trames Jumbo, QoS, mappage CoSQueue, mappage de priorité DSCP |
Redondance réseau | | STP, RSTP, MSTP, ERP, anneau redondant, LACP, agrégation de ports statique |
Services réseau | | Serveur DHCP (avec option 82), NTP, IEEE 1588 PTPv2 via UDP/IP |
Notifications | | E-mail, relais de panne, interruptions SNMP, Syslog |
Sécurité | | RADIUS, TACACS+, DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, sécurité sur les ports MAC |
Filtrage du trafic | | Storm Control (diffusion, multicast et DLF), Rate Control, VLAN, VLAN privé, QinQTunneling, GVRP, filtrage IP, filtrage MAC, filtrage ARP |
Type de câble | | Catégorie 5e ou supérieur |
Propriétés du commutateur | | |
Horloge de surveillance matérielle | | 10 s réinitialiser la minuterie | Taille du tableau d'adresses MAC | | 16K | Mode de fonctionnement | | Stocker et transférer | Taille de la mémoire tampon de paquets | | Mémoire partagée de 1,5 M d'octets pour la mémoire tampon de paquets avec unité de gestion à mémoire intelligente pour le trafic de données en rafale | Files d'attente prioritaires | | 8 | Entrées VLAN | | IEEE 802.1Q Tag VLAN avec 256 entrées VLAN et fournit 2 entrées GVRP ; 3 modes de liaison VLAN - mode trunk, mode Hybrid et mode d'accès Link |
|
Prise en charge SFP | | Fibre 100BASE-FX, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX |
Normes | | |
IEEE 802.3 10BASE-T | | oui | IEEE 802.3u 100BASE-TX | | oui | Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3x | | oui | Classe de service (CoS) IEEE 802.1p | | oui | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | | oui | Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB | | oui | IEEE 802.1Q VLAN et GVRP | | oui | Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D-2004 | | oui | Protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s | | oui | Protocole LACP (Link Aggregation Protocol) IEEE 802.3ad | | oui | IEEE802.1ad QinQ Tunneling | | oui | Protocole d'accès réseau basé sur 1 port IEEE 802.1x | | oui | ITU-T G.8032 ERPS | | oui |
|