Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML100-8-H-250-BU/103/115 Cellules à réflexion directe HGA

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Maniement simple
  • Fixation à filetage tout métal
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Spot lumineux bleu très puissant et très visible

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.126,45 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ML100-8-H-250-BU/103/115

Détecteur de triangulation avec suppression de l'arrière-plan, plage de détection réglable de 250 mm, lumière bleue, lumière/obscurité activée, sortie PNP, câble fixe
Domaine de détection5 ... 250 mm
Domaine de détection min.5 ... 30 mm
Domaine de détection max.5 ... 250 mm
Domaine de réglage30 ... 250 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrelumière bleue visible modulée
Filtre polarisantnon
Différence noir-blanc (6 %/90 %)<30 % à 250 mm, <20 % à 200 mm, <10 % à 150 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 14 mm pour une distance de 250 mm
Angle d'ouvertureenv. 4 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2
MTTFd840 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 20 mA
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité photobiologiqueGroupe de risque 1 selon CEI 62471
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 50 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales