Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OPC120W-F200-R2-Ex Appareil de lecture stationnaire

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre le risque d'explosion pour une utilisation en zones 1, 2, 21 et 22
  • Lit les codes 1D et 2D à haute vitesse jusqu'à 6 m/s à 30 lectures/s
  • Très grande profondeur de champ
  • Édition de l'indice de qualité du code
  • Comparaison de logo
  • Détection de présence

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 982,77 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OPC120W-F200-R2-Ex

Appareil de lecture immobile pour zone à risque d'explosion
Type de lumièreLED flash intégrée (blanc)
symbologies des codes à barresData Matrix, Code 39, Code 128, Int 2 sur 5, EAN13, Pharmacode
Distance de lecture60 ... 160 mm Distance nominale : 120 mm
Champ de lectureChamp de lecture minimum : 28 mm x 45 mm
Champ de lecture à distance nominale : 44 mm x 70 mm
Champ de lecture maximum : 60 mm x 95 mm
paramètre de moduleTaille de module minimum : 0,3 mm
Fréquence de traitementjusqu'à 30 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 6 m/s
Data Matrix
paramètre de symbolcarré jusqu'à 144 x 144 modules
rectangulaire jusqu'à 16 x 48 modules
Format des donnéesASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , Tous conforme à ISO 646
Orientationomnidirectionnel
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Nombre de pixels752 x 480 pixels
Nuances de gris256
Analyse d'imagesans retard , programmé ou externe
MTTFd40,5 a
Durée de mission (TM)8 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : prêt à fonctionner
Affichage LEDpour lecture bon/mauvais
Tension d'emploiUB24 V CC ± 15% , PELV
Consommation à videI0max. 250 mA
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interfacesérie , RS 232
Vitesse de transfertmax. 115,2 kBit/s
Longueur du câblemaxi. 30 m
Type d'interfaceEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
nombre/typeTrigger
Courant d'entréeenv. 10 mA pour 24 V C.C.
Seuil de commutationfaible : < 10 V, haut : > 15 V
Longueur du câblemax. 30 m
nombre/typeGOOD, BAD, Matchcode
Mode de commutationPNP
Tension de commutationà appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV
Courant de commutation100 mA par sortie
Longueur du câblemax. 30 m
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61326-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007
Homologation IECExIECEx INE 14.0042X
Certification ATEXINERIS 14 ATEX 0035X
Type d'appareil : GUBW1.D.OS-OPC120W-F200-R2
MarquageEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Température ambiante0 ... 37 °C (32 ... 98,6 °F)
Type de raccordementBornes de raccordement, section du conducteur maximale 2,5 mm2
Section transversale de conducteur0,13 ... 2,5 mm2
Presse-étoupe3 ... 8,5 mm
Couvercle du coffretcouvercle rond fileté
Fixation du couverclefiletage chemin de flamme
Joint de couvercleaucun, joint torique pour IP66/67
Graisse de protection pour chemin de flammegelée de pétrole
Degré de protectionIP66 (IP 66/67 avec joint torique)
Matérial
Coffretalliage d'aluminium
Verreverre trempé thermorésistant
FinitionRevêtement époxy RAL 7005 (gris)
Masseenv. 7 kg
Dimensions
Hauteur279 mm
Largeur202 mm
Profondeur134 mm
prise de terrePoints de mise à la terre externe M6
Notes générales