Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL-U-8M12-G60 Commutateur Ethernet non administré

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier robuste IP65/67 pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Huit ports 10/100BASE-TX M12
  • Alimentation redondante
  • Certification C1D2
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP
  • Plage de températures de fonctionnement étendue (-40 à +70 °C)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU – ECE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICRL-U-8M12-G60

Commutateur Ethernet non administré IP67 avec 8 ports M12 et gamme de température étendue
numéro de fichier ULE223772
MTBF6 779 960 heures (25 °C), 2 716 143 heures (60 °C)
Type de raccordementM12, codage D
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Vitesse de transfert10BASE-T, 100BASE-TX 10/100 Mbps
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
Classe de service (CoS) IEEE 802.1poui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe9,6 ... 45 V CC
Puissance absorbée4,2 W
Informations généralesAlimentation M12 à codage A
Tension assignée d'emploi12 V , 24 V , 36 V
nombre/type8 x M12 (Fast Ethernet)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 55032:2015 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61131-2:2007 , EN 50121-4:2016 , EN 55032:2015+A11:2020
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN CEI 63000:2018
sécurité électriqueIEC 61010
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
Résistance aux chocsCEI 60068-2-27
EnduranceIEC 60068-2-64
Tenue admissible aux vibrationsCEI 60068-2-6
NormesEN 50155
Agrément ULE223772 , E492874
Homologation de type E1 E1*118R03/02*0254*02
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 100 %
Degré de protectionIP65 , IP67
RaccordementAlimentation M12 codage A
Ethernet 8 connecteurs M12 à codage D
Matérial
BoîtierAluminium
Masse470 g
Dimensions
Hauteur200 mm
Largeur60 mm
Longueur31 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Fixationmontage de champ
Notes générales