Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN Commutateur Gigabit Ethernet administré

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 16 ports Gigabit Ethernet RJ45, 4 ports Gigabit Ethernet RJ45 partagés avec 4 ports SFP
  • Performances réseau de couche 2
  • Entrée d'alimentation redondante avec plage de puissance d'entrée étendue comprise entre 10 et 60 VCC
  • IP20 avec une plage de température de fonctionnement extrême de -40 à 75°C
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN

Commutateur Gigabit Ethernet administré avec 20 ports RJ45 et 4 ports SFP partagés
numéro de fichier ULE185778
MTBF35,2 ans
Type de raccordementRJ45 , SFP
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Interface EthernetEthernet industriel
Vitesse de transfert16 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 ports SFP 100/1 000 Mbps
DirectionIPv4, IPv6, Console, HTTP, HTTPS, PortVision DX, SFTP, SNMP (v1, v2c et v3), SSH, Telnet, TFTP
MIBMIB-II, MIB pont, MIB Ethernet, MIB VLAN, MIB IGMP, MIB privé
ContrôleLLDP, mise en miroir des ports, RMON
MulticastRequête IGMP, surveillance IGMP, GMRP
Performances réseauCFM, trames Jumbo, QoS, mappage CoSQueue, mappage de priorité DSCP
Redondance réseauSTP, RSTP, MSTP, ERP, anneau redondant, LACP, agrégation de ports statique
Services réseauServeur DHCP (avec option 82), NTP, IEEE 1588 PTPv2 via UDP/IP
NotificationsE-mail, relais de panne, interruptions SNMP, Syslog
SécuritéRADIUS, TACACS+, DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, sécurité sur les ports MAC
Filtrage du traficStorm Control (diffusion, multicast et DLF), Rate Control, VLAN, VLAN privé, QinQTunneling, GVRP, filtrage IP, filtrage MAC, filtrage ARP
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Propriétés du commutateur
Horloge de surveillance matérielle10 s réinitialiser la minuterie
Taille du tableau d'adresses MAC16K
Mode de fonctionnementStocker et transférer
Taille de la mémoire tampon de paquetsMémoire partagée de 1,5 M d'octets pour la mémoire tampon de paquets avec unité de gestion à mémoire intelligente pour le trafic de données en rafale
Files d'attente prioritaires4
Entrées VLANIEEE 802.1Q Tag VLAN avec 256 entrées VLAN et fournit 2 entrées GVRP ; 3 modes de liaison VLAN - mode trunk, mode Hybrid et mode d'accès Link
Prise en charge SFPFibre 100BASE-FX, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
Classe de service (CoS) IEEE 802.1poui
IEEE 802.3ab 1000BASE-Toui
Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1ABoui
IEEE 802.1Q VLAN et GVRPoui
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D-2004oui
Protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1soui
Protocole LACP (Link Aggregation Protocol) IEEE 802.3adoui
IEEE802.1ad QinQ Tunnelingoui
Protocole d'accès réseau basé sur 1 port IEEE 802.1xoui
ITU-T G.8032 ERPSoui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe10 ... 60 V CC
Puissance absorbée25 W
Informations généralesAlimentation redondante, sortie relais d’une puissance de 0,5A max. à 24 VCC
Tension assignée d'emploi24 V CC
nombre/type16 x RJ45 , 4 ports RJ45 partagés avec ports SFP , 4 ports SFP
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2, CEI 61000-6-2 , EN 61000-6-4, CEI / EN 61000-6-4
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 60950 / CSA C22.2 N° 60950/UL60950
Emission d'interférenceCISPR 22 , FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
ImmunitéEN61000-6-2, IEC61000-6-2
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier (6 broches)
Ethernet 16 ports RJ45, 4 ports RJ45 SFP partagés, 4 ports SFP
Matérial
Boîtieraluminium, noir
Masse1380 g
Dimensions
Hauteur147 mm
Largeur114 mm
Longueur112 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau
Notes générales