Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB15-30GM50-A2-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm, noyable
  • Portée augmentée
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Plage de tension de service étendue
  • Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes

Afficher plus

En stock108,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB15-30GM50-A2-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn15 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 12,15 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,43
Facteur de réduction r1.4301 0,73
Facteur de réduction rMs 0,53
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB6 ... 36 V
Fréquence de commutationf0 ... 550 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIrmax. 20 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 10 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd1027 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi36 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp500 V
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification MarineDNVGL TAA00003AK
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP65 / IP66 / IP67 / IP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse156 g
Dimensions
Longueur67 mm
Diamètre30 mm
Fixationavec écrous, M30
Couple de serrage≤ 30 Nm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales