Coupleurs de segment pour Profibus PA

La similarité entre PROFIBUS DP et PROFIBUS PA a incité les développeurs Pepperl+Fuchs à créer le coupleur de segmenttransparent. Le coupleur de segment affiche tous les appareils connectés au réseau PA comme s'il s'agissait d'appareils de terrain DP. Grâce à la technologie Proxy standardisée, cela inclut désormais l'intégration de Profibus PA dans les contrôleurs PROFINET et les systèmes de gestion des actifs.
Les coupleurs de segment sont sans configuration et transparents. La vitesse de communication côté PA est indépendante du côté DP. Tous les appareils PA sont configurés sur le maître Class I et Class II comme instruments DP. Les appareils PA voient uniquement le maître PA du coupleur de segment, qui simule le maître DP.
Les télégrammes de données et l'alimentation sont transmis via le même câble à l'appareil de terrain. Les composants d'alimentation du coupleur de segment mettent le câble sous tension. Ils sont certifiés pour une installation en Zone 2. Les différentes tensions et différents niveaux de courant d'alimentation pouvant atteindre 500 mA vous permettent de choisir la protection contre le risque d'explosion applicable :
- High-Power-Trunk
- FISCO
- Entity
La version Power Hub offre des choix de redondance permettant une conception d'usine haute disponibilité. Les coupleurs de segment de base qui intègrent tout dans un seul boîtier répondent généralement aux besoins des applications plus petites.
- English
- German