Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Interrupteurs à flotteur

Interrupteur à flotteur

Principe de mesure

Les interrupteurs à flotteur sont utilisés pour la détection simple des valeurs limites dans les liquides. En raison de la densité plus élevée du liquide, l'interrupteur à flotteur flotte sur la surface du liquide. L'interrupteur à flotteur est fixé au moyen de son attache de câble à un niveau adapté à l'application donnée. Le processus de commutation est déclenché par les mouvements de bascule du détecteur. Les déclencheurs et les microrupteurs sont utilisés comme éléments de commutation.

Mode d'exploitation

Un interrupteur à flotteur se compose d'un corps de flottement avec un élément de commutation intégré et un câble de connexion. L'élément de commutation commute lorsqu'il franchit la position horizontale dans l'une ou l'autre direction. Les éléments de commutation sans mercure suivants sont disponibles :

  • Déclencheurs
  • Petites billes fonctionnelles avec détection de position inductive
  • Microrupteurs avec bille fonctionnelle
Langue
  • English
  • German
Langue