Détecteurs de pression hydrostatique

Principe de mesure
La pression dans un liquide augmente en même temps que la hauteur de remplissage. Cette pression hydrostatique est transmise à la cellule de mesure via une membrane en acier inoxydable. La mousse, les accumulations, les variations des propriétés électriques du liquide et la conception du conteneur n'affectent pas les valeurs de mesure.
Mode d'exploitation
Le niveau de remplissage d'un liquide peut être déterminé par la pression hydrostatique si sa densité est connue. La cellule de mesure piézorésistive est en contact avec le liquide de mesure via une membrane isolante en acier inoxydable et un joint de membrane.
La valeur de la cellule de mesure peut être convertie à l'aide d'un conditionneur de signal en l'un des signaux de sortie suivants :
- Signal analogique de 4 … 20 mA
- Signal analogique de 4 … 20 mA avec HART
- Signal numérique PROFIBUS PA
Ces détecteurs de pression sont disponibles dans les versions suivantes :
- Type à montage externe
- Type à tige
- Type suspendu
- German
- English