07.11.2022Connectivité cloud haute disponibilité pour les détecteurs : les maîtres IO-Link de Pepperl+Fuchs sont des appareils partenaires AWS agréés

La publication des données de processus et d'état des détecteurs sur les applications cloud dans les usines de fabrication est l'une des exigences clés des principes de l'internet des objets industriel et Industry 4.0. Avec la qualification officielle des maîtres IO-Link ICE2 et ICE3 en tant que « dispositifs partenaires AWS », Pepperl+Fuchs consolide sa position de fournisseur leader de détecteurs et de connectivité Internet des objets industriel, en proposant aux utilisateurs de l'écosystème AWS un accès à une large gamme de détecteurs pour leurs applications de maintenance préventive et de Condition Monitoring. Ces détecteurs peuvent être intégrés facilement aux applications basées sur AWS via MQTT ou OPC UA, ce qui permet de traiter les données de mesure et d'état dans un système d'historisation des données basé sur le cloud.

Maître IO-Link en tant que composant central pour l'intégration de détecteur
Les maîtres IO-Link de la marque Pepperl+Fuchs « Comtrol » sont désormais répertoriés dans le catalogue des appareils partenaires AWS et jouent le rôle de composant central pour la connexion à l'environnement du cloud AWS. Ces modules de bus de terrain prennent non seulement en charge les protocoles de bus de terrain en temps réel (Ethernet/IP ou PROFINET) pour la connexion aux contrôleurs industriels à fonctionnement déterministe, mais proposent également un concept de configuration entièrement basé sur le Web et une communication OPC UA, MQTT et API REST. Cela permet aux utilisateurs qui ne connaissent pas les appareils pour bus de terrain et la programmation de l'API de mettre en œuvre des applications autonomes rapidement et facilement.
Grâce à la technologie multilink, des approches hybrides peuvent être mises en œuvre, dans lesquelles l'API exécute les processus soumis à des contraintes de temps et les données d'état regroupées sont transmises en parallèle via OPC UA ou MQTT aux systèmes hébergés par AWS (par exemple, par GE Digital ou par Syntax).
Solution élégante pour les rénovations
Si les usines existantes doivent être rénovées selon les normes de l'internet des objets à l'épreuve du temps, la combinaison de la technologie cloud AWS et de la technologie des détecteurs de Pepperl+Fuchs offre un potentiel inexploité. D'une part, l'ensemble de la gamme de détecteurs IO-Link et de maîtres associés de Pepperl+Fuchs est disponible auprès d'une source unique. D'autre part, les détecteurs standard existants sans capacité IO-Link peuvent être intégrés dans l'architecture globale en utilisant les modules de conversion IO-Link de Pepperl+Fuchs.
AWS et son réseau de partenaires permettent de mettre en place des solutions Internet des objets industriel transparentes en utilisant des composants d'interface et des détecteurs de Pepperl+Fuchs pour une intégration simple à une variété d'applications basées sur le Cloud.
Présentation d'une solution de maintenance préventive clé en main
Atouts
- Maître IO-Link multiprotocole pour la connexion des détecteurs IO-Link au Cloud AWS
- Intégration et mise en service simples grâce à la configuration Web
- Différentes topologies peuvent être mises en œuvre
- Large gamme de détecteurs IoT et de composants d'interface provenant d'une source unique
- Rénovation évolutive des systèmes existants
- Convertisseurs pour une intégration facile des détecteurs numériques et analogiques sans interface IO-Link