Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Centrale solaire

Énergie solaire

Le soleil est une source d'énergie inépuisable : contrairement aux combustibles fossiles, son énergie est disponible en quantités illimitées. De plus, l'énergie solaire n'entraîne aucune émission de CO2 nuisible au climat, ce qui en fait un élément essentiel de la transition énergétique.

Alors que les systèmes photovoltaïques convertissent le rayonnement solaire en énergie électrique, les centrales solaires thermiques utilisent la chaleur du soleil à cette fin. Les systèmes photovoltaïques et les centrales solaires thermiques contiennent des modules ou des miroirs qui captent l'énergie solaire. Plus ces derniers sont alignés avec précision sur la position du soleil, plus la production d'électricité est importante. Ainsi, les systèmes de suivi garantissent une utilisation optimale de l'énergie solaire, grâce à la technologie de détection performante de Pepperl+Fuchs. Les détecteurs industriels issus de notre expertise en automatisation soutiennent également la production automatisée des systèmes photovoltaïques.

Systèmes de suivi dans les centrales photovoltaïques

Les systèmes photovoltaïques produisent de l'électricité de manière neutre sur le plan climatique en convertissant le rayonnement solaire en énergie électrique. Les systèmes de suivi commandés par détecteurs permettent d'obtenir le meilleur rendement énergétique possible en alignant chaque module photovoltaïque en fonction de la position du soleil. Pepperl+Fuchs propose une technologie de détection performante pour les systèmes de suivi à un ou deux axes : les détecteurs d'inclinaison et les codeurs rotatifs garantissent un alignement optimal des modules photovoltaïques et optimisent ainsi les rendements solaires.

Production de systèmes photovoltaïques

Des processus de fabrication efficaces et des contrôles qualité fiables sont essentiels pour garantir la parité du réseau des systèmes photovoltaïques. Pepperl+Fuchs propose la technologie de détection industrielle adaptée à la production automatisée de wafers, de cellules et de modules photovoltaïques, même en cas de problèmes techniques tels que la détection de wafers solaires. Qu'il s'agisse de solutions RFID, de scanners de codes-barres, de détecteurs ultrasoniques ou optoélectroniques, avec la gamme de Pepperl+Fuchs, toutes les étapes du processus de production des systèmes photovoltaïques peuvent être automatisées.

Centrales solaires thermiques

La température à la surface du soleil s'élève à environ 5 800 °C. Seule une fraction de cette énergie atteint la terre, mais elle reste suffisante pour convertir cette énergie thermique en énergie électrique. Les collecteurs de miroirs des centrales solaires thermiques regroupent la chaleur solaire et la réfléchissent sur un absorbeur. Les températures extrêmement élevées qui en résultent entraînent les turbines avec des générateurs. De cette manière, de l'électricité neutre sur le plan climatique est produite à partir de la chaleur solaire.

Que ce soit pour des centrales cylindro-paraboliques, des systèmes de Fresnel ou des tours solaires, une technologie de détection performante est nécessaire pour aligner les miroirs sur la position du soleil et garantir une utilisation efficace de la chaleur solaire. C'est là que les codeurs rotatifs et les détecteurs d'inclinaison de Pepperl+Fuchs entrent en jeu. Les centrales solaires thermiques sont fréquemment équipées de détecteurs inductifs de transmission de position finale.

Comme ces centrales électriques utilisent la chaleur du soleil, elles sont particulièrement adaptées aux déserts et aux paysages désertiques avec un rayonnement solaire élevé. Ces zones sont soumises à des différences de température extrêmes entre le jour et la nuit, des tempêtes de sable et d'autres dépôts dans l'air. Pour ces conditions environnementales exigeantes, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs présentant une étanchéité ainsi qu'une résistance aux températures à l'usure élevées.