11.12.2024Détection de position absolue précise : interface IO-Link pour le système de codage de position WCS

Le système d'encodeur de position WCS éprouvé est conçu pour la détection de position absolue avec une précision millimétrique et est utilisé dans les systèmes de convoyeurs, entre autres applications. Grâce à sa conception robuste, il est également adapté à une utilisation en extérieur ou dans des conditions environnementales difficiles. Depuis son lancement sur le marché en 1989, le WCS a été continuellement développé et optimisé. Pepperl+Fuchs ajoute désormais une variante avec une interface IO-Link à sa gamme existante de systèmes de positionnement absolu. Cela permet de l'intégrer rapidement, facilement et à moindre coût dans les applications d'Internet des objets industriel. En outre, la nouvelle variante garantit une maintenance préventive grâce à des ensembles de données complets.

Solution efficace pour les applications d'Internet des objets industriel
La nouvelle variante de système avec la désignation de série WCS3B-LS810 a les mêmes dimensions que les dispositifs précédents. Cela signifie que les rails codés, les mécanismes et les accessoires existants, tels que les boîtiers et les chariots d'extérieur, peuvent continuer à être utilisés sans restriction. Cela rend le passage à la nouvelle version particulièrement économique pour les installations existantes. Les utilisateurs du WCS avec interface IO-Link bénéficient également des avantages de la technologie de communication tournée vers l'avenir, ce qui facilite la mise en service et l'intégration de données, par exemple. Le WCS3B-LS810 étant compatible avec une large gamme de dispositifs IO-Link, il peut être utilisé pour mettre en œuvre une solution système économique, en particulier si le système est déjà équipé d'une structure IO-Link correspondante. Une connexion de bus de terrain universelle est facilement possible avec un maître IO-Link, par exemple de la série ICE2.

Ensembles de données complets pour la maintenance préventive
Des capteurs supplémentaires pour l'accélération et la mesure de la température sont intégrés dans la tête de lecture du système de positionnement absolu avec IO-Link. Outre les données de position et de vitesse, le capteur fournit des informations supplémentaires pour la surveillance continue du système du client, telles que la température, les valeurs d'accélération sur trois axes et un bit de direction. La nouvelle version offre également un « signal de pulsation », qui indique le fonctionnement actif de la tête de lecture même lorsqu'une position est maintenue pendant une période plus longue. Ces données permettent une surveillance complète du capteur et de son environnement, simplifiant ainsi la maintenance préventive.

Adaptation optimale à chaque application
Avec les données supplémentaires du capteur d'accélération intégré, la tête de lecture WCS peut être installée de manière particulièrement flexible. L'écran pivote automatiquement pour que la valeur affichée puisse être lue facilement dans n'importe quelle position de montage. Le WCS avec IO-Link peut également être combiné avec trois options de la gamme existante : l'interface IO-Link est disponible pour la version standard, la version avec option d'affichage et la version spécialement conçue pour une utilisation en extérieur avec un boîtier et un chauffage extérieurs. Ce dernier peut résister à des températures extrêmes allant jusqu'à -40 °C.
La sortie de commutation supplémentaire de la tête de lecture peut également être configurée pour identifier jusqu'à cinq plages de position individuelles, remplaçant ainsi les commutateurs de fin de course. Avec une valeur prédéfinie ajustable dynamiquement, le WCS avec IO-Link émet la position absolue par rapport à une valeur prédéfinie au lieu de la position réelle. Le capteur peut également être utilisé pour identifier les composants mobiles individuels : jusqu'à 1 260 sections de bande de code sont reconnues de manière fiable comme des numéros d'identification.
Les avantages d'IO-Link en combinaison avec le système de positionnement éprouvé font du WCS avec interface IO-Link une solution idéale pour un positionnement absolu précis dans les applications d'Internet des objets industriel.
Atouts
- Positionnement absolu avec précision millimétrique sur 314,5 m, y compris dans les environnements difficiles
- Solution économique : IO-Link pour une mise en service simple et une intégration transparente dans les applications d'Internet des objets industriel
- Disponibilité optimale de l'usine : des capteurs d'accélération et de température intégrés permettent une maintenance préventive
- Processus fiables grâce à la sortie des plages de position, du signal de pulsation et du bit de direction
- Grande flexibilité : rotation d'affichage automatique, fonction de préréglage et commande de mise en sourdine pour une adaptation optimale à l'application