Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Mobile et convivial : lecteurs portatifs hautes performances de la série OHV210

Lecteur portatif OHV210 de Pepperl+Fuchs

Grâce aux lecteurs portatifs mobiles OHV210, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme de lecteurs portatifs à une variante extrêmement puissante : d'une part, les nouveaux appareils sont équipés d'une interface Bluetooth® 5 pour une faible consommation d'énergie. D'autre part, les lecteurs portatifs OHV210 lisent de manière fiable tous les codes 1D et 2D courants, même sur des surfaces réfléchissantes ou de couleur différente. En outre, ils proposent une très haute résolution de 1,2 mégapixel. La combinaison de l'optique à double champ et de la haute résolution permet de lire à la fois des codes de grande et de très petite taille avec un module de seulement 0,1 mm avec un seul appareil

Deux travailleurs équipés de lecteurs portatifs OHV210 scannant des colis sur palette et à la station de charge

Lecture de code mobile et fixe avec la série OHV210

Les lecteurs portatifs de la série OHV210 peuvent être utilisés de façon mobile ou fixe en mode charge. Les données enregistrées sont transmises sans fil à la station de charge via Bluetooth® 5. Le code Quick Connect assure une connexion simple du lecteur portatif à la station de charge. De là, les données sont automatiquement transférées vers le PC de bureau ou vers les smartphones ou tablettes PC via l'interface USB.

La station de charge du lecteur portatif offre des avantages particuliers lors des processus de prélèvement : dès que l'appareil est branché à la station de charge, le mode de détection de mouvement est automatiquement activé. Les utilisateurs peuvent alors simplement passer les paquets avec codes sous la station de charge et le lecteur portatif lira automatiquement les codes à travers la fenêtre de lecture de la station. Pour effectuer la lecture du code à un autre emplacement, les utilisateurs peuvent retirer l'appareil de la station de charge et lancer la lecture mobile.

En raison de la transmission inductive, aucun contact mécanique n'est nécessaire pour charger le OHV210 ; le lecteur portatif est simplement branché à la station de charge. En outre, les appareils de la série OHV210 sont équipés de batteries remplaçables. Leur état de charge peut être affiché de manière pratique en appuyant sur un bouton.

Vision Configurator pour un formatage pratique des chaînes de sortie

Le logiciel de paramétrage Vision Configurator propose une simplification supplémentaire en matière d'utilisation pratique. Il permet d'adapter la chaîne de sortie à l'entrée du système ERP simplement par glisser-déposer. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à des ajustements longs et coûteux du côté de l'ERP. Des ajustements plus importants peuvent être effectués par une programmation supplémentaire des lecteurs portatifs avec JavaScript.

En outre, les appareils de la série OHV210 fournissent un retour utilisateur sous forme de vibrations, de LED ou de signaux acoustiques. Cela les rend non seulement conviviaux, mais aussi polyvalents pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à leur indice de protection (IP65).

Points forts des lecteurs portatifs de la série OHV210

  • Lecture des codes 1D et 2D courants, même sur les surfaces réfléchissantes
  • Bluetooth® 5 pour une faible consommation d'énergie
  • Optique à double champ et haute résolution de 1,2 mégapixel pour la lecture de codes petits et grands avec un seul appareil
  • Lecture automatique en mode charge par la station de charge avec zone de visualisation
  • Charge sans contact et batteries remplaçables avec indicateur de charge
  • Indice de protection (IP65)