07.05.2024Pepperl+Fuchs présente la nouvelle série de tablettes industrielles Tab-IND pour les applications non-Ex

Solutions de tablettes personnalisées pour les industries de l'intralogistique, de la fabrication et de l'automobile, ainsi que pour une utilisation en extérieurCustomized Tablet Solutions for the Intralogistics, Manufacturing, and Automotive Industries as well as for Outdoor Use
Outre le portefeuille de solutions de mobilité d'entreprise en constante expansion, Pepperl+Fuchs et sa filiale finlandaise Aava Mobile Oy présentent une série de tablettes rugged, conformément à la norme MIL-STD-810H, pour une utilisation dans l'industrie. Les appareils Windows compacts de la série Tab-IND sont disponibles avec un écran de 8 ou 10 pouces et proposent de nombreuses options de personnalisation, ainsi qu'une large gamme d'accessoires.
La convivialité et la sécurité sont la priorité absolueLa convivialité et la sécurité sont la priorité absolue
De la taille aux fonctionnalités, les tablettes industrielles peuvent être adaptées aux exigences spécifiques du client et de l'application, conformément au principe de fabrication sur commande. Les appareils Tab-IND sont équipés d'une caméra 13 MP et d'un écran lumineux avec 700 et 800 cd/m², qui peut également être utilisé avec un stylet ou des gants. Avec une gamme de température de -20 à +50 °C, les tablettes sont également adaptées à une utilisation industrielle et à des applications en extérieur dans des environnements difficiles.
Tous les appareils de la série Tab-IND prennent en charge en mode natif les dernières normes de communication mobile telles que Wi-Fi® 6E, Bluetooth® Low Energy 5.3, 5G ou LTE et impressionnent à tous les niveaux en matière de sécurité : en plus d'un lecteur d'empreintes digitales pour une authentification rapide, un lecteur NFC (Near Field Communication) pour le transfert de données sans contact a également été intégré à l'écran avant. En combinaison avec le grand écran, le module NFC peut être utilisé pour un accès sécurisé et un contrôle d'identité pour les zones protégées et les pièces du système.
La fonction Push-to-Talk over Cellular (PoC) et un bouton programmable individuellement complètent la gamme de fonctions.

Prêt à l'emploi pour l'intralogistique et la logistique de transportPrêt à l'emploi pour l'intralogistique et la logistique de transport
Des accessoires additionnels, tels que le cadre de scanner compatible, étendent les fonctionnalités de la tablette pour la lecture de codes-barres, le suivi des transports et le prélèvement de marchandises dans les entrepôts. Grâce à ces fonctionnalités, la Tab-IND est parfaitement équipée pour une utilisation dans l'intralogistique et la logistique de transport à l'échelle mondiale. Grâce à la fonction de retour intelligent à l'arrière de l'appareil, les utilisateurs peuvent ajouter d'autres accessoires, tels qu'une batterie externe pour prolonger l'autonomie ou des supports spéciaux sur la tablette. Des extensions spécifiques au client pour la gamme de fonctions basées sur la technologie Smartback, comme l'ajout d'interfaces de communication telles que Industrial Ethernet ou IO-Link, peuvent également être mises en œuvre.
En outre, une station d'accueil IO pour une utilisation avec des appareils et des écrans externes est disponible, ce qui permet aux utilisateurs de travailler en mode mobile ou de bureau.
Service garanti et disponibilité à long termeService garanti et disponibilité à long terme
Pepperl+Fuchs accorde une attention particulière aux défis spécifiques des entreprises industrielles. Outre le choix de différentes tailles d'écran, fonctionnalités et accessoires, la disponibilité à long terme de l'appareil (au moins 5 ans) et les mises à jour logicielles régulières sont garanties.
Un service complet dans la langue nationale est notre priorité absolue. En particulier pour les entreprises qui utilisent des tablettes dans des environnements industriels et dans des zones à risque d'explosion, il est avantageux de pouvoir obtenir tous les appareils à partir d'une source unique.
Développement européen et savoir-faireDéveloppement européen et savoir-faire
Le contrôle du développement, de la conception et de la production est effectué en Europe par la filiale de Pepperl+Fuchs Aava Mobile, dont le siège se trouve à Oulu, dans le nord de la Finlande. Aava Mobile compte de nombreuses années d'expertise dans le développement et la production de tablettes industrielles, qui sont principalement commercialisées en tant que produits OEM par des fournisseurs réputés. La nouvelle série complète la gamme d'appareils mobiles existante des séries rugged Tab-Ex et Smart-Ex pour les zones à risque d'explosion. Pepperl+Fuchs peut ainsi conjuguer ses expertises plus avant et offrir à ses clients des solutions et des services système complets à partir d'une source unique.
Les points forts des tablettes Tab-INDLes points forts des tablettes Tab-IND
- Les appareils Windows compacts de la série Tab-IND sont disponibles avec des écrans de 8 et 10 pouces
- Tous les appareils prennent en charge en mode natif les dernières normes de communication mobile telles que Wi-Fi® 6E, Bluetooth® Low Energy 5,3, 5G ou LTE
- Une station d'accueil IO permet aux utilisateurs de travailler en mode bureau
- Les clients peuvent choisir parmi une large gamme d'accessoires et bénéficier d'une disponibilité à long terme des appareils (au moins 5 ans) et de mises à jour logicielles régulières