21.08.2023Performances exceptionnelles dans les applications basées sur API

Maître IO-Link ICE11 avec fonctionnalité multiprotocole
Les maîtres IO-Link permettent une communication fiable et efficace entre le système de gestion et le détecteur/l'actionneur. Ils transmettent les données des détecteurs à des systèmes d'information de niveau supérieur et peuvent également en recevoir.
Le nouveau maître IO-Link ICE11 pour les applications basées sur API est compatible multiprotocole et prend désormais en charge PROFINET, EtherNet/IP et MODBUS TCP, mais aussi EtherCAT et CC-Link IE Field Basic. Il peut être utilisé dans le monde entier dans divers domaines d'application tels que la robotique, l'intralogistique et les applications de contrôle de mouvement.
Les maîtres IO-Link sont extrêmement puissants et peuvent être utilisés pour des applications en temps réel avec des temps de cycle allant jusqu'à la microseconde, selon le protocole utilisé. La variante EtherCAT offre par exemple un temps de cycle d'environ 250 µs. Les appareils sont également conformes à la dernière norme IO-Link V1.1.3, et sont ainsi particulièrement durables.

Fiabilité accrue des processus et haute disponibilité de l'usine
IO-Link offre une sécurité supplémentaire grâce aux données de diagnostic des appareils connectés. Cela permet un Condition Monitoring et une maintenance préventive fiables. Grâce à leur boîtier robuste et durable, les maîtres IO-Link peuvent être utilisés dans des environnements industriels difficiles. Ils disposent d'un indice de protection (IP69k), d'une résistance élevée aux vibrations et aux chocs et peuvent fonctionner dans une gamme de température étendue de -40 °C à +70 °C.
Atouts du maître IO-Link ICE11
- Multiprotocole pour une utilisation partout dans le monde : PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic et MODBUS TCP dans un même appareil
- En particulier pour les applications soumises à de fortes contraintes de temps : variante EtherCAT avec des temps de cycle extrêmement courts pouvant atteindre la microseconde
- Le diagnostic des appareils IO-Link connectés permet le Condition Monitoring et la maintenance préventive de vos processus
- Conçu pour l'avenir : dernière norme IO-Link V1.1.3
- Boîtier robuste et haute résistance aux vibrations pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles