Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

USI-F262-2E5-V19-S2D3 unité d'évaluation de sécurité USi

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Catégorie 3 PL d (EN ISO 13849) pour chaque transducteur ultrasonique sans redondance
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Sorties de sécurité OSSD
  • lobe sonore réglable
  • Compensation en température
  • Paramétrage, mise en service et création de rapports via le logiciel de paramétrage de la sécurité USi

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1 665,22 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à USI-F262-2E5-V19-S2D3

Unité d'évaluation réservée à la sécurité USi du système de détecteur ultrasonique
Typeunité d'évaluation de sécurité USi
Domaine de détection1 ... 250 cm
typ. 200 cm
Domaine de réglage1 ... 250 cm
Zone aveugle1 cm
Taille de l'objettyp. ∅ 1 cm
Fréquence du transducteurtyp. 103 kHz
Résolution1 cm
vitesse d'objetaxial (max.) : typ. 2 m/s (jusqu'à 2,5 m/s)
Reproductibilité± 0 cm
Course différentielleHtyp. 0 cm (de 0 à SP1/10)
Influence de la températurecompensation automatique ou manuelle de la température disponible ,
sans compensation de température : 0,17 %/K
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie3
temps de réactiontyp. 100 ms ( 99 ... 660 ms )
Temps de récupérationtyp. 990 ms ( 330 ... 3300 ms )
MTTFd316 a
Couverture du diagnostic (DC)87 %
Protection2 A , lente
Tension d'emploiUB21 ... 28 V CC
typ. 24 V CC
Consommation à videI0≤ 150 mA
Puissance absorbéeP0max. 3,6 W
Type d'interfaceUSB 2.0
Type d'entrée2 entrées pour transducteurs ultrasoniques
1 entrée pour détecteur de température
Type de sortieOSSD de sortie de sécurité
Normalement fermé, puissance FET PNP
OSSD 1.1 et OSSD 1.2
Tension de commutationUB maximum
Courant de commutation150 mA par sortie
Type de sortieOSSD de sortie de sécurité
Normalement fermé, puissance FET PNP
OSSD 2.1 et OSSD 2.2
Courant de commutation150 mA par sortie
Type de sortieCommutable normalement ouvert/normalement fermé, puissance FET PNP
sortie de signal OUT1
Tension de commutationUB maximum
Courant de commutation150 mA
Type de sortieCommutable normalement ouvert/normalement fermé, puissance FET PNP
sortie de signal OUT2
Tension de commutationUB maximum
Courant de commutation150 mA
Conformité aux normes
NormesIEC 60947-5-2
IEC 60204-1
EN ISO 13849
IEC 61326-3-1:2007
CEI/CISPR 11 groupe 1, classe A
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP65
Raccordementpour l'alimentation et les sorties : prise de connecteur M12, 8 broches, raccordement de 30 m maximum
pour détecteur de température : fiche M8, 6 broches
pour les transducteur ultrasoniques : pour chaque prise M8, 3 broches
pour le paramétrage : prise mini-USB
Matérial
Boîtieraluminium injecté
Masse450 g
Dimensions
Hauteur41 mm
Largeur91 mm
Longueur125 mm
Réglage d'origineVoir les instructions originales
Notes générales