Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS2-CS55-M1-S000000-L001000 Rail de codage WCS2

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire
  • Haute résistance mécanique
  • Convient pour les applications avec grandes variations de température
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS2-CS55-M1-S000000-L001000

Rail de code, inox
Hauteur de rail55 mm
Longueur totale1000 mm
Position de départ0 mm
Rayon de courbure≥ 500 mm
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de montage10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Epaisseur du matériau0,5 mm
Contrainte de traction≤ 4500 N
MatérialAcier inoxydable 1.4310 / AISI 301
Coefficient d'extension1,6 x 10-5 /K
Masse175 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m
Notes générales