Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-2616 Barrière de protection contre les surtensions

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre les surtensions pour 3 boucles du signal
  • Tension nominale 1 V CC
  • Barrière parasurtenseur pour boucles du signal reliées à la terre
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Connexion par bornes à vis
  • Montage sur profilé chapeau
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-2616

Nombre de boucles du signal protégées3
Topologieterre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementzone protégée : bornes 4, 5, 6
zone non protégée : bornes 1, 2, 3
Courant assignéIr400 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
Courant de fuite< 15 µA pour 1 V et 25 °C (77 °F) , ligne-ligne
Tension assignée d'emploi1 V CC
Tension maximale de fonctionnement continuUc6 V CC
Résistance série≤ 3 Ω par ligne
Indice d'impulsion1 kV/0,5 kA (catégorie C1)
10 kV/5 kA (catégorie C2)
1 kA (catégorie D1)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1 kA par ligne (2x)
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In5 kA par ligne (10x)
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal20 kA (1x) , mode de défaut de surcharge 3 conformément à la norme CEI 61643-21
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 12 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 31 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Heure de réinitialisation de l'impulsion< 500 ms
Atténuation en ligne≤ 3 dB pour 0 ... 180 kHz dans un système 100 Ω
Compatibilité électromagnétiqueEN 61326-3-1:2017
Degré de protectionIEC 60529:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionCEI 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Résistance à la corrosionselon ISA-71.04, niveau de gravité G3
Degré de protectionIP20 , après le montage de l'entretoise d'isolation
RaccordementBornes à vis , section transversale maximale du conducteur 1 x 2,5 mm2
MatérialPolyamide (PA)
Masseenv. 30 g
Dimensions6,2 x 93 x 71,8 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales