KFU8-FSSP-1.D Convertisseur fréquence-tension-courant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Fréquence limite 40 kHz
- Sortie de tension ou de courant
- Sortie pas-à-pas
(facteur de division 1 ... 9999) - Groupe d'alimentation de mesure multiple
- Connexion possible de capteurs 2, 3, 4 fils et NAMUR, ainsi qu'un codeur angulaire
- Sortie d'alimentation auxiliaire pour détecteurs
- Possibilité de connexion via le rail d'alimentation
- Mesure de la durée de période
- indication: entrée en Hz ou 1/min, sortie en V ou mA
- actualisation d'indication réglable (0,001 ... 2,5 s)
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH