Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL28-55-Z-2617/49/76a/82b/116 Cellule en mode reflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • Fonctions de temporisation progammables GAN, GAB, IAB et GAN-IAB pour fonction double
  • Entrée test
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Etanche à l'eau, protection IP67
  • Classe de protection II

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à RL28-55-Z-2617/49/76a/82b/116

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Domaine de détection d'emploi0 ... 17 m
Distance du réflecteur0,05 ... 17 m
Domaine de détection limite21 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 290 mm pour une distance de 17 m
Angle d'ouvertureémetteur 1°,
récepteur 2°
Limite de la lumière ambiante80000 Lux
MTTFd690 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 40 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +UB
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante pendant 10 s
Immédiatement inactive si le faisceau lumineux est interrompu 4 fois
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable (L'un des commutateurs H/D n'est en marche que lorsque l'autre se trouve sur la position " commutation 'foncé' ".)
Sortie signal1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Fonction de temporisationGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,1 ... 10 s
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé.
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementBornier de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2, dénudation de 7,5 ... 8,5 mm, presse-étoupe M16x1,5
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePlastique
Masseenv. 112 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
Notes générales