Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBG-MOD-K20-D passerelle AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Branchement sur MODBUS RTU
  • Facilité de mise en service et de diagnostic des anomalies grâce à des LED et à un affichage graphique
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Interface de diagnostic RS 232

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBG-MOD-K20-D

Passerelle MODBUS RTU
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreEFDintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
numéro de fichier ULE223772
MTTFd90 a pour 30 °C
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED MODBUSInterface MODBUS opérationnelle ; LED de couleur verte
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
tension d'isolementUi≥ 500 V
Tension assignée d'emploiUede AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 180 mA de AS-Interface
Type d'interfaceRS-485
ProtocoleMODBUS RTU (Remote Terminal Unit)
Type d'interfaceRS 232, seriell
Interface de diagnostic
Vitesse de transfert19,2 kBit/s
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
ModbusRS Interface 485
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-15 ... 75 °C (5 ... 167 °F)
Degré de protectionIP20
Masse420 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur75 mm
Longueur76 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox
Notes générales