Sélectionnez votre pays
RLK28-55-4707 Cellule en mode reflex
Principaux avantages en un coup d'œil
- LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
- Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
- Etanche à l'eau, protection IP67
- Classe de protection II




Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Données techniques relatives à RLK28-55-4707
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 17 m | |
Distance du réflecteur | 0,05 ... 17 m | |
Domaine de détection limite | 21 m | |
Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |
Filtre polarisant | oui | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 290 mm pour une distance de 17 m | |
Angle d'ouverture | émetteur 1°, récepteur 2° | |
Limite de la lumière ambiante | 80000 Lux |
MTTFd | 600 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu | |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé" |
Tension d'emploi | UB | 12 ... 240 V C.A./C.C. |
Puissance absorbée | P0 | ≤ 3,5 VA |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable | |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | max. 250 V C.A./C.C. | |
Courant de commutation | max. 2 A | |
Capacité de commutation | C.C.: max. 50 W C.A.:max. 500 VA | |
Fréquence de commutation | f | 25 Hz |
Temps d'action | 20 ms |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Circuit de sortie isolé du circuit de contrôle conformément à la norme CEI 61140. Attention ! La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. | |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed Attention : Cet équipement est considéré comme un équipement de type ouvert. Il doit être monté dans une enceinte, spécialement conçue pour le protéger contre les incendies internes et les blessures pouvant résulter du contact avec les pièces en fonctionnement, et certifiée UL 508. |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Degré de protection | IP67 | ||||||||||
Raccordement | Bornier de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2, dénudation de 7,5 ... 8,5 mm, presse-étoupe M16x1,5 | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 112 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|