VAN-24DC-K28 Alimentation AS-Interface
Principaux avantages en un coup d'œil
- Courant de sortie 4 A max.
- PELV
- Tension d'entrée 24 V C.C.
- Voyant de fonctionnement LED
- 90,5 % rendement
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR