Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBG-PB-K20-D-EV1 passerelle AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Branchement sur PROFIBUS DP
  • Support PROFIBUS DP V1
  • Facilité de mise en service et de diagnostic des anomalies grâce à des LED et à un affichage graphique
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Interface de diagnostic Ethernet

Afficher plus

PROFIBUS interface
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBG-PB-K20-D-EV1

PROFIBUS-Gateway
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreEFDintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
numéro de fichier ULE223772
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED PROFIBUSMaître PROFIBUS détecté ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
Bouton poussoir4
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
tension d'isolementUi≥ 500 V
Tension assignée d'emploiUede AS-Interface
Courant assigné d'emploiIeenv. 200 mA de AS-Interface
Type d'interfaceRS-485
ProtocolePROFIBUS conformément à la norme CEI 61158/CEI 61784-1
Vitesse de transfert9,6 kBit/s / 12 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Type d'interfaceRJ-45 Ethernet
Interface de programmation et de diagnostic
Type d'interfaceFente pour carte à puce
PROFIBUSInterface Sub-D
EthernetRJ-45
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainPROFIBUS conformément à la norme CEI 61158/CEI 61784-1
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtieracier inox
Masse460 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur75 mm
Longueur93 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support
Notes générales