Sélectionnez votre pays
147-20009 Cellule en mode reflex
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents
- Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
- Version avec lumière rouge
- Version avec sortie relais




Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Données techniques relatives à 147-20009
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 17 m | |
Distance du réflecteur | 0,05 ... 17 m | |
Domaine de détection limite | 21 m | |
Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Filtre polarisant | oui | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 290 mm pour une distance de 17 m | |
Angle d'ouverture | émetteur 1°, récepteur 2° | |
Limite de la lumière ambiante | 80000 Lux |
MTTFd | 600 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu | |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé" |
Tension d'emploi | UB | 12 ... 240 V C.A./C.C. |
Puissance absorbée | P0 | ≤ 3,5 VA |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable | |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | max. 250 V C.A./C.C. | |
Courant de commutation | max. 2 A | |
Capacité de commutation | C.C.: max. 50 W C.A.:max. 500 VA | |
Fréquence de commutation | f | 25 Hz |
Temps d'action | 20 ms |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Attention ! La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. | |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed Attention : Cet équipement est considéré comme un équipement de type ouvert. Il doit être monté dans une enceinte, spécialement conçue pour le protéger contre les incendies internes et les blessures pouvant résulter du contact avec les pièces en fonctionnement, et certifiée UL 508. |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Degré de protection | IP67 | ||||||||||
Raccordement | compartiment de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2 , Dénudation de 7,5 ... 8,5 mm , presse-étoupe M16 x 1,5 | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 112 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|