Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBG-PN-K20-D-EV24 passerelle AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Branchement sur PROFINET IO
  • Conformité à la Classe B
  • Mise en service simplifiée par l'affichage graphique
  • Moniteur AS-Interface ou diagnostic AS-Interface élargi, activable via l'écran d'affichage
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Toutes les fonctions d'interface AS activables via Ethernet
  • Interface de diagnostic Ethernet
  • AS-Interface POWER24

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBG-PN-K20-D-EV24

Passerelle PROFINET avec moniteur intégré
Spécification AS-InterfaceV3.0
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreEFDintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Découplage de donnéesintégré
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
MTTFd105 a pour 30 °C
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED ETHERNETCommunication PROFINET active ; LED verte
Aucune communication PROFINET ; LED rouge
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
tension d'isolementUi≥ 500 V
Tension assignée d'emploiUe24 V C.C. ( 20 ... 31,6 V )
alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
Remarque
Alimentation 24 V, longueur max. de segment : 50 m
Alimentation via alimentation AS-Interface, longueur max. de segment : 100 m
Courant assigné d'emploiIeenv. 250 mA
Alimentationmax. 4 A par circuit AS-Interface
Type d'interfacePROFINET IO (IRT)
Physique2 x RJ-45
ProtocoleMedia Redundancy Protocol (MRP)
Vitesse de transfert100 MBit/s
Type d'interfaceFente pour carte à puce
PROFINETRJ-45
AS-Interfacebornes à pince à ressort amovibles
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Masse500 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur85 mm
Longueur83 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox
Notes générales