Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Alimentations Foundation Fieldbus H1

alimentations foundation fieldbus

L'alimentation FieldConnex alimente les appareils de terrain Foundation Fieldbus H1 et ouvre la communication entre ces derniers et le système de commande via un câble commun de type « A ».

Une caractéristique standard est une conception passive globale, comme les circuits d'impédance et une très faible dissipation thermique. Cette conception économe en énergie permet de réaliser des économies et d'améliorer considérablement l'efficacité. Plus d'espace dans l'armoire et moins d'exigences de refroidissement permettent généralement de supprimer les ventilateurs dans l'armoire. La conception garantit une très longue durée de vie des composants électroniques.

Power Hubs

Le Power Hub se compose d'une platine-mère et de modules d'alimentation individuels. La conception modulaire permet des solutions parfaitement adaptées aux différents besoins de disponibilité, avec redondance et types de protection contre le risque d'explosion sélectionnables.

Les platines-mères permettent un câblage simple et économique dans l'armoire. Les connexions hôtes personnalisées permettent une connexion efficace et sans erreur à tous les systèmes hôtes de l'automatisation des procédés.

Alimentations de base

Les alimentationsde base alimentent des segments simples. Les alimentations sont intégrées dans des boîtiers de 20 mm de large, qui s'enclenchent sur le rail DIN ou le rail d'alimentation. Grâce au rail d'alimentation, elles peuvent être connectées à un bloc d'alimentation redondant. Il s'agitd'alimentations idéalespour les petites installations ou les environnements de laboratoire de test. Les modules peuvent être montés directement sans besoin particulier d'espace.

Langue
  • English
  • German
Langue