Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Interfaces pour les procédés

interfaces_procédés_bus_de_terrain

Les interfaces pour les procédés FieldConnex connectent plusieurs entrées et sorties analogiques et discrètes au bus de terrain avec un câblage minimal. Sécurité intrinsèque incluse : les détecteurs et les actionneurs peuvent être montés en Zone 0/Div. 1, l'interface pour les procédés en Zone 1/Div. 1. Exemples types :

  • Détecteurs NAMUR
  • Ouvrir/fermer les vannes
  • Mesures de température résistive (RTD)
  • Thermocouples

L'E/S est alimentée par le bus de terrain, afin de gagner en câblage. Toutes les interfaces pour les procédés sont disponibles avec différents protocoles : Profibus PA et Foundation Fieldbus H1. Cela garantit la flexibilité grâce à des blocs de fonction standard et une sélection de détecteurs parmi de nombreux types et fabricants. En connexion avec les commutateurs de terrain avec rail Ethernet-APL, des signaux simples peuvent être connectés en vrac au DCS, ce qui permet des applications économiques à grande échelle.

Langue
  • English
  • German
Langue