Points de référence fiables pour déterminer la position des VGA

Un système RFID robuste et compact permet des solutions fiables
Application
Lors de l'utilisation de véhicules à guidage automatique (VGA), la sécurité des personnes dans la zone de conduite doit être assurée en permanence. Les véhicules sont généralement équipés de détecteurs LiDAR qui surveillent une zone de sécurité définie dans le sens de déplacement. Lors de la réception de charges, aux points de transfert ou aux passerelles, cette zone est adaptée en fonction de la situation, souvent en utilisant un arrêt ou un basculement sécurisé. En outre, la vitesse du VGA est réduite dans les zones dangereuses. Les véhicules sont souvent soumis à des conditions difficiles dans les environnements de stockage et de production. La capacité de charge thermique et mécanique des composants utilisés est ainsi fortement sollicitée.
Objectif
La position du véhicule doit être déterminée de manière fiable, en particulier dans les zones définies, afin d'éviter tout danger et de s'assurer que le processus de basculement ou d'arrêt est exécuté correctement. L'appareil de lecture/écriture RFID requis pour cela doit prendre peu d'espace dans le VGA et être facile à installer. L'appareil doit pouvoir résister à la fois aux contraintes thermiques et mécaniques et ne pas être affecté par les interférences CEM.

Solution
Les étiquettes RFID fixées à des points définis fournissent des données de position absolue précises qui servent de points de référence fiables. Elles sont détectées par un lecteur RFID compact IQT1-FP-R4-V1 embarqué dans le VGA. Le système de commande compare le signal avec les données des détecteurs utilisés pour la navigation ou le contrôle de terrain et déclenche les étapes suivantes. Grâce à cette comparaison ou à une solution RFID redondante, le niveau de sécurité requis peut être atteint. Le mode de détection n'est pas affecté par les contraintes mécaniques ou thermiques, ni par les interférences CEM.
Caractéristiques techniques
- Plage de détection : 0 mm … 130 mm
- Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz
- Conformité à la norme ISO 15693
- Boîtier compact (108,5 × 80 × 40 mm)
- Conception robuste
- Gamme de température : –25 °C … +70 °C
- Indice de protection : IP67
- Interface RS-485 intégrée

Avantages
La tête de lecture/écriture IQT1-FP-R4-V1 détecte l'étiquette dans sa plage de détection avec le plus haut niveau de fiabilité, même pendant la conduite. Elle peut être utilisée seule ou avec une interface de contrôle supplémentaire, et permet une connexion directe via son interface RS-485. De très petites étiquettes d'un diamètre de 20 mm ou 30 mm sont disponibles et peuvent être insérées dans un simple perçage au sol. Elles peuvent être intégrées sur et même dans le métal, ce qui permet leur installation sur de nombreux types de surfaces, comme dans les sols à usage intensif, sans affecter leur fonction.
En bref
- Les points de référence définis en permanence sont détectés de manière fiable par le VGA pendant la conduite
- Le système de commande reçoit des données de position précises pour les opérations de commutation applicables à la sécurité
- Les étiquettes compactes peuvent être insérées dans des perçages simples, même dans le métal
- La tête de lecture/écriture HF compacte peut être prise en charge même dans les petits VGA