Perception de l'environnement
Que ce soit dans les centres logistiques, les usines ou les bureaux, les VGA doivent à tout moment détecter avec précision leur environnement afin d'éviter les collisions avec des personnes ou des objets.
Cela nécessite l'utilisation de technologies spéciales. À cette fin, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs et des systèmes uniques, tels que le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi avec homologation de sécurité conformément à la norme ISO 13849-1 catégorie 3 jusqu'à PL d ou le détecteur LiDAR 3D R2300 avec la résolution angulaire la plus élevée de sa catégorie. Ces détecteurs et d'autres systèmes permettent une perception précise et fiable de l'environnement et garantissent des processus sans faille lors de l'utilisation de VGA.