Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KT-LED-24-PT100-24VDC Affichage de la température LED

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage de la température en °C ou °F
  • Résolution pouvant atteindre 0,1 °C
  • Grand affichage LED hyperclair
  • Types RTD Pt100, Ni100 en mode 2, 3, ou 4 fils
  • Séparation galvanique
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Degré de protection IP65 (de la face avant)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à KT-LED-24-PT100-24VDC

Affichage de la température sur écran LED pour le détecteur de température Pt100, avec tension d'alimentation 24 VCC
enregistrement des donnéesEEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeA 5 chiffres, 7 segments, affichage LED rouge
valeur affichéehauteur numérique 8 mm
Plage d'affichage-1999,9 ... 9999,9
virgule décimale0 à max 1 chiffre fractionné
Gamme de températurePt100 conforme à la norme DIN CEI 751 : -199,9 ... 850 °C (-327,8 ... 1562 °F)
Ni100 conforme DIN 43760 : -60 ... 250 °C (-76 ... 482 °F)
Résolution0,1 °C (0,1 °F) soit 1 °C (1 °F)
cycle de rafraîchissement de la sortie des valeurs mesurées1 2 s-1
réinitialisationmanuel ou extern
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC isolée galvaniquement
Courant d'emploiIBmax. 40 mA
Types de détecteurs adaptésThermomètre à résistance Pt100/Ni100, avec contrôle de coupure du détecteur
Tension de signalVerrouillage d'affichage, conservation de la valeur de mesure affichée
Haut4 ... 30 V CC
Bas0 ... 2 V CC
Plage Pt 100 (-200 ... 850 °C)0 ... 20 Ω
2 fils : programmable
3/4 fils : aucun réglage nécessaire
Plage Ni 100 (-60 ... 250 °C)0 ... 20 Ω
2 fils : programmable
3/4 fils : aucun réglage nécessaire
Courant1 mA
fréquence de comptage5 mesures par seconde
erreur de linéaritéPt100 < 0.1% at 20°C ambient temperature
Ni100 < 0.2% at 20°C ambient temperature>
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformité aux normes
Emission d'interférenceDIN EN 55011:2009, classe B
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 85 % (pas condensable)
Dérive en température0,1 K/Kenvironnement
Degré de protectionIP65 (face avant)
Masseenv. 45 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 68,3 mm
Notes générales