Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KT-LED-24-TC-24VDC Affichage de la température LED

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage de la température en °C ou °F
  • Résolution pouvant atteindre 0,1 °C
  • Grand affichage LED hyperclair
  • Pour thermocouples J, K et N
  • Séparation galvanique
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Degré de protection IP65 (de la face avant)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à KT-LED-24-TC-24VDC

Affichage de la température sur écran LED pour les thermocouples J/K/N, avec tension d'alimentation 24 VCC
enregistrement des donnéesEEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeA 5 chiffres, 7 segments, affichage LED rouge
valeur affichéehauteur numérique 8 mm
Plage d'affichage-999,9 ... 1999,9
virgule décimale0 à max 1 chiffre fractionné
Gamme de températureconforme à la norme DIN CEI 584 :
J (Fe-Cu-Ni) : -210 ... 1200 °C (-346 ... 2192 °F)
K (Ni-CrNi) : -200 ... 1372 °C (-328 ... 2501,6 °F)
N (NiCrSi-NiSi) : -200 ... 1300 °C (-328 ... 2372 °F)
Résolution0,1 °C (0,1 °F) soit 1 °C (1 °F)
cycle de rafraîchissement de la sortie des valeurs mesurées1 2 s-1
réinitialisationmanuel ou extern
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC isolée galvaniquement
Courant d'emploiIBmax. 40 mA
Types de détecteurs adaptésThermocouple J, K, N, avec surveillance de rupture du détecteur
Tension de signalVerrouillage d'affichage, conservation de la valeur de mesure affichée
Haut4 ... 30 V CC
Bas0 ... 2 V CC
fréquence de comptage5 mesures par seconde
erreur de linéarité< 0,4 % à une température ambiante de 20 °C
Compensation (soudure de référence CJC)interne ou externe (programmable)
Erreur de soudure : ±1,0 °C général/±3,0 °C max.
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformité aux normes
Emission d'interférenceDIN EN 55011:2009, classe B
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 85 % (pas condensable)
Dérive en température0,1 K/Kenvironnement
Degré de protectionIP65 (face avant)
Masseenv. 45 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 68,3 mm
Notes générales