Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KT-LED-96-2R-24VDC Unité de contrôle de la température avec écran LED

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparation galvanique
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Degré de protection IP65 (de la face avant)
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à KT-LED-96-2R-24VDC

Unité de contrôle de la température avec affichage LED et tension d'alimentation 24 VCC
enregistrement des données106 cycles de mémorisation ou 10 ans, EEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeA 5 chiffres, 7 segments, affichage LED rouge
valeur affichéehauteur numérique 14,2 mm
Plage d'affichage-19999 ... 99999
avec désactivation des zéros placés avant le chiffre
virgule décimale0 à max 1 chiffre fractionné
réinitialisationmanuel ou extern
Protection250 mA/T
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC isolée galvaniquement
Puissance absorbéeP0max. 2 W
Type d'entréemesure pour thermocouples B, E, J, K, N, R, S, T
Résolution0,1 °C (0,1 °F)
Compensation (soudure de référence CJC)interne ou externe (programmable)
Type d'entréeEntrée de mesure pour les thermomètres à résistance de type Pt100, Pt1000
Résolution0,1 °C (0,1 °F)
RaccordementTechnologie de connexion à 2, 3 et 4 fils, programmable
Courant800 µA côté Pt100
80 µA au niveau du Pt1000
Type d'entréeEntrée de mesure pour la mesure de la résistance
Résistance0 ... 400 Ω
0 ... 4000 Ω
Résolution14 Bit
RaccordementTechnologie de connexion à 2, 3 et 4 fils, programmable
Courant800 µA à 400 Ω
80 µA à 4 000 Ω
Type d'entréeEntrée de mesure millivolt avec réglage automatique du point zéro
Gamme de tension0 ... 100 mV C.C.
-100 ... 100 mV CC
Résolution14 Bit
Résistance d'entréemin. 2 MΩ
Fréquence de mesureenviron 1 mesure par seconde
Type d'entréeEntrées numériques,
MPI entrée : conservation de la valeur affichée ou réinitialisation du verrouillage de la valeur de seuil
CLÉ d'entrée : verrouillage du clavier
Tension de signal
Haut4 ... 30 V CC
Bas0 ... 2 V CC
durée d'impulsions minimalemin. 5 ms
Type de sortie2 sorties à fonction de seuil, relais avec contact de basculement flottant
Tension de commutation250 V CA / 300 V CC
Courant de commutationmax. 3 A C.A./C.C.
min. 30 mA CC
Pouvoir de coupure50 W / 2000 VA
Type de sortieSortie d'alimentation auxiliaire pour convertisseur de signal/détecteur de mesure,
isolation galvanique
Tension de sortie10 V C.C. ± 3 %, 30 mA,
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformité aux normes
Emission d'interférenceDIN EN 55011:2009, classe B
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 75 % (pas condensable)
Degré de protectionIP65 (face avant)
Masseenv. 212 g
Dimensions96 mm x 48 mm x 90,7 mm
Notes générales