DA6-IU-2K-C appareil de signalisation et de commande du process
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 seuils réglables
- 2 sorties relais
- Utilisation à l'aide de touches
- Caractéristiques programmables via 12 points d'interpolation
- Reset automatique des sorties, manuellement ou avec un signal externe
- Raccordement par bornes à vis débrochables
- Sortie d'alimentation auxiliaire pour détecteurs
- Degré de protection IP65 selon
EN 60529 (face avant uniquement) - Tenue aux chocs selon
EN 60068-2-27 - Tenue aux vibrations selon
EN 60068-2-6 - Élimination du ronflement de secteur
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR