Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3-ID70-M1 ID-Pad

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage flexible avec système de fixation angulaire
  • Haute résistance mécanique
  • Résistance élevée en température
  • Découpe du rail codé pour l'identification et le positionnement précis
  • Gamme de numéros étendue 1 ... 1260

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS3-ID70-M1

Tampon ID, acier inoxydable
Numéro PAD IDNuméro PAD ID = INT ( ( position lue - 30 ) / 312 ) + 1
Plage de numéros1 ... 1260
LongueurLongueur typique 249,6 mm
Température de service-40 ... 450 °C (-40 ... 842 °F)
Epaisseur du matériau0,5 mm
MatérialAcier inoxydable 1.4310 / AISI 301
Masseenv. 60 g
données de commandeVeuillez indiquer à la commande le n° PAD ID souhaité
Notes générales