Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DA5-IU-C Indicateur de process

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage LED … 5 chiffres, contrasté et lumineux
  • Suppression des zéros en tête
  • Virgule décimale réglable
  • Affichage valeur maximum et valeur minimum
  • Compteur intégré avec mise à l'échelle spécifique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à DA5-IU-C

Indicateur digital
Fréquence de mesure10 mesures par seconde
présélectionaucun
enregistrement des données106 cycles de mémorisation ou 10 ans, EEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeAffichage LED à 7 segments, rouge
nombre de décades5
valeur affichéehauteur numérique 8 mm
verrouillage clavier-
Plage d'affichage-19999 ... 99999
virgule décimaleréglage libre
Résolution14 Bit
facteur d'échellevia la caractéristique linéaire
réinitialisationvaleur maximale, manuellement
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP01,5 VA
Impédance1 MOhm
Tensionmax. 30 CC
entrée de tension analogique0 ... 10 V / 2 ... 10 V CC
Sortie de courant analogique0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Précision< 0,1 % de la plage de mesure totale à 20 °C
Influence de la température< 70 ppm/K conditions de l'environnement
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 80 % (pas condensable)
Degré de protectionIP65 (face avant)
Raccordementborne à vis 7 broches
section de conducteur max. 0,34 ... 1,5 mm2
Masseenv. 50 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 65 mm
Fixationfixation de verrou/châssis
Notes générales