Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

TC-LCDC-8A-24VDC compteur/temporisateur/tachymètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Appareil multifonction avec modes de fonctionnement tels que le compteur de rotations, d'autres compteurs, l'affichage du temps de traitement, l'affichage de la position, le minuteur du temps d'exécution, le chronomètre et l'affichage des process
  • Entrées HTL pour codeurs et détecteurs avec caractéristiques NPN, PNP et NAMUR
  • Écran lumineux à contraste élevé avec versions couleur selon les événements
  • Émulation d'un écran à sept segments avec symboles et unités
  • Sortie de tension auxiliaire 5/24 V CC pour l'alimentation du codeur rotatif
  • Linéarisation avec 24 points d'interpolation
  • De nombreuses fonctions telles que la mise à l'échelle, les filtres et shunt au démarrage

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à TC-LCDC-8A-24VDC

typeEcran LCD graphique avec rétroéclairage
nombre de décades8
valeur affichéehauteur numérique 13 mm
Afficheur
Technologie d'écran tactilerésistif
CouleursPossibilité de basculer entre rouge, vert et jaune
Plage d'affichage-99999999 ... 99999999
PrécisionMesure : ± 50 ppm, ± 1 chiffre
ProtectionExterne : T 0,1 A
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Courant d'emploiIBenv. 100 mA (sans charge)
AlimentationCodeur rotatif : 24 V CC (env. 1 V de moins que UB)
Max. 250 mA
Type d'interfaceSérie RS-232
Vitesse de transfert9600, 19200 ou 38400 bauds
Type d'entréeIncrémental PNP, NPN, NAMUR ou Tri-State
Format d'entréeHTL (bas : 0…3 V, élevé : 9…30 V)
RaccordementDeux branches : A, B
Fréquence d'entréemax. 250 kHz
Courant de chargeMax. 6 mA/Ri > 5 kΩ / 470 pF
Type d'entrée3 x Entrée de commande
Format d'entréeHTL, PNP (faible : 0 V … 3 V, élevé : 9 V … 30 V)
Fréquence d'entréemax. 10 kHz
Courant de chargeMax. 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
nombre/typeSortie analogique
Configurable en tant que Sortie courant ou tension
Courant0/4 mA … 20 mA (Charge max. : 270 Ω)
Tension-10 ... 10 V (2 mA max.)
Résolution16 bits
± 0.1 % à 0 °C … 45 °C
± 0,15 % à -20 °C … 0 °C et 45 °C … 60 °C
Temps d'action< 150 ms
Type de sortie4 x Sortie de commande
Format de sortiePNP
Tension de sortie5 V … 30 V (En fonction de la tension sur COM+)
Courant de sortiemax. 200 mA
Temps d'action< 1 ms
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010+A1:2019
EN 61010-2-201:2018
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65 (face avant)
IP20 (côté raccordement)
RaccordementBornes à vis
1,5 mm², AWG 16
Matérial
BoîtierABS, UL 94 V-0
MontageMontage en panneau
Découpe l x H : 91 x 43 mm
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur48 mm
Largeur96 mm
Profondeur116 mm
Notes générales