Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

L'appareil de lecture/écriture UHF IUT-F190-B40 avec interfaces Ethernet industriel et API REST intégrées étend la gamme de produits RFID de Pepperl+Fuchs

L'appareil de lecture/écriture UHF IUT-F190-B40 peut être intégré rapidement et facilement aux systèmes OT et IT

Pepperl+Fuchs élargit sa gamme complète de solutions d'identification avec l'appareil de lecture/écriture RFID UHF IUT-F190-B40 offrant une interface Ethernet industriel et une API REST intégrées. Grâce à ces interfaces, l'IUT-F190-B40, conçu pour les plages de détection moyennes, peut être facilement et rapidement intégré dans les systèmes OT et IT, ce qui en fait une solution attractive pour le contrôle et la surveillance de la production, les applications de suivi et de traçabilité et d'autres applications Industry 4.0 dans le domaine de l'automatisation de la production.

L'appareil de lecture/écriture UHF le plus puissant de sa catégorie

Appareil de lecture/écriture RFID UHF F190-B40 utilisé dans les applications de vulcanisation des pneus

L'IUT-F190-B40 propose les mêmes avantages clés que les autres solutions de la famille produit F190 de Pepperl+Fuchs : avec son boîtier moulé IP67 robuste et sa large gamme de température, il convient à une utilisation dans les environnements industriels particulièrement difficiles. S’appuyant sur la technologie RFID UHF, cette solution propose des vitesses et des plages de détection élevées (jusqu'à 6 m) et prend en charge la lecture de plusieurs étiquettes.

Automatique et intégrée, l'antenne à polarisation commutable garantit une identification fiable, même lorsque l'orientation de l'étiquette n'est pas homogène ou n'est pas connue. Avec son antenne intégrée et son boîtier ultra-compact, l'appareil convient à des conditions d'installation confinées, sans compromettre la puissance de transmission et la plage de détection : l'émission de 1000 mW ERP avec des dimensions de boîtier de seulement 114 x 112 x 63 mm place l'IUT-F190-B40 au sommet de sa catégorie de performances sur le marché.

La technologie RFID avec API REST facilite l'intégration dans les systèmes IT

Alors que les autres appareils de lecture/écriture RFID de Pepperl+Fuchs étaient principalement utilisés dans les applications API via des blocs de fonction et l'unité d'évaluation IDENTControl, l'IUT-F190-B40 trouve facilement sa place dans les systèmes informatiques à l'aide de l'API REST. L’appareil de lecture/écriture UHF peut être entièrement paramétré et utilisé via cette interface, éliminant ainsi le besoin de programmer l’API. Cette flexibilité accrue permet une intégration facile et une personnalisation rapide pour s'adapter à l'évolution dynamique des tâches d'identification. En outre, l'interface Web intégrée de l'IUT-F190-B40 peut être utilisée pour le paramétrage et la mise en service.

E/S supplémentaires pour détecteurs de déclenchement ou signaux lumineux

Outre l'interface Ethernet industriel et l'API REST, l'IUT-F190-B40 possède deux entrées et une sortie. Par conséquent, les barrières lumineuses peuvent être connectées directement via l'appareil de lecture/écriture UHF, permettant ainsi de démarrer et d'arrêter l'opération de lecture selon les besoins ou de détecter la direction du débit, le tout sans composants d'E/S supplémentaires. Via la sortie, un signal lumineux peut indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi ou qu'une opération de lecture a abouti.

Une source unique pour toutes vos solutions d'identification

En tant que leader du marché, Pepperl+Fuchs propose une large gamme de technologies de détecteurs pour prendre en charge ce type d'applications. Cette technologie est basée sur divers principes de détection et peut être intégrée en toute transparence aux appareils de lecture/écriture RFID IUT-F190-B40. En outre, une large gamme de câbles et connecteurs conçus par Pepperl+Fuchs est disponible pour connecter les appareils de lecture/écriture RFID et la technologie des détecteurs. Différentes options de type d'étiquettes permettent une personnalisation optimale de l'application correspondante. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un point unique centralisé et de composants parfaitement adaptés provenant d'une source unique.

Points forts de l'appareil de lecture/écriture UHF IUT-F190-B40

  • Intégration directe dans les systèmes OT et IT via une interface Ethernet industriel et une API REST
  • Utilisation flexible grâce aux E/S intégrées (2 entrées, 1 sortie)
  • Boîtier compact et robuste pour une utilisation industrielle, même dans des conditions d'utilisation difficiles
  • Appareil de lecture/écriture UHF puissant pour les plages de détection moyennes
  • Lecture de plusieurs étiquettes (jusqu'à 40 étiquettes) pour un rendement accru
  • Appareils de lecture/écriture, étiquettes, détecteurs et technologie de connexion depuis une source unique