Purging Excellence
Easy Set-up
Global certifications

Système de type de protection Ex p série 7500 Bebco EPS®

Avantages

Haute qualité au meilleur prix

Haute qualité au meilleur prix

La série 7500 Bebco EPS n'assure pas seulement la pressurisation par purge, mais également une surveillance continue des états du coffret, les ajustements automatiques de la pression et fournit une alarme de sortie pour une protection fiable. Découvrez cette solution de type de protection Ex p haut de gamme au prix le plus attractif !
Applications polyvalentes pour le monde entier

Applications polyvalentes pour le monde entier

Le nouveau système de type de protection Ex p série 7500 Bebco EPS a été élaboré en fonction du marché et des besoins futurs. Il bénéficie des certifications NEC, CCE, ATEX et IECEx pour une utilisation dans les applications classées Class I et II, Div. 2 et Zone 2/22. Assurez une protection dans le monde entier !
Configuration et maintenance faciles

Configuration et maintenance faciles

Le grand écran tactile multifonction permet aux utilisateurs une programation pratique et un accès facile aux paramètres clés. Des voyants d'état, un graphique à barres pour la pression et des programmes prédéfinis simplifient l'utilisation. Tirez parti de la série 7500 et de sa manutention facile sans aucune exigence d'expertise technique !
Design compact et flexible

Design compact et flexible

La série 7500 utilise une alimentation CA/CC universelle et est disponible sous la forme d'un montage en panneau ou d'un montage externe avec différents accessoires. En outre, toutes les fonctionnalités uniques de protection fiable contre le risque d'explosion sont rassemblées dans un boîtier extrêmement compact. Profitez d'une intégration facile et rapide !

 

 

Vidéos YouTube : la série 7500 expliquée simplement

Avec son interface utilisateur ergonomique, la série 7500 offre une programmation flexible facile à mettre en œuvre et à entretenir sans connaissance technique approfondie. Dans cette vidéo YouTube, notre responsable produit Brent Dean montre comment utiliser le menu de réglages.

Le responsable produit Brent Dean présente les voyants du système de type de protection Ex p série 7500 Bebco EPS de Pepperl+Fuchs. Il explique ce que les voyants indiquent et montre leur fonctionnement au démarrage.

Dans cette vidéo YouTube, le responsable produit Brent Dean explique comment câbler notre système de type de protection Ex p Type Z/Ex pzc. Découvrez comment alimenter facilement l'unité de purge 7500, le contacteur d'alimentation du coffret, le manifold et le contact d'alarme.

Purge 7500 en quelques mots

Le système de type de protection Ex p série 7500 est une solution qui permet aux appareils électriques classiques d'être utilisés dans les zones à risque d'explosion. Les appareils qui nécessitent une protection sont installés dans un coffret dont la pression est plus élevée que celle de l'atmosphère dangereuse environnante. Visionnez cette vidéo pour découvrir la gamme avancée Bebco EPS 7500, qui offre de multiples fonctionnalités dans un boîtier compact et économique …

360° – Découvrez la série 7500

Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 

Bebco EPS® – The Leaders in Purging Technology®

Depuis plus de 20 ans, les systèmes de purge Bebco EPS® vous procurent une conception éprouvée et une protection fiable pour l'automatisation des procédés industriels. Pepperl+Fuchs est le leader mondial sur le marché de la purge et de la pressurisation et la marque la plus reconnue, offrant sans cesse aux utilisateurs une approche sûre et économique pour l'installation d'équipements électriques dans des endroits dangereux.

Enviro-Line
Enviro-Line
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 3000
Série 3000
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 5500
Série 5500
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 6000
Série 6000
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 6500
Système de purge et de pressurisation de la série 6500
Volumes de coffrets allant jusqu'à
450 pieds3 (12,75 m3)
Série 7500
Système de purge et de pressurisation de la série 7500
Volumes de coffrets allant jusqu'à
450 pieds3 (12,75 m3)

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions au sujet du système de type de protection Ex p série 7500 ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons heureux de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.