Le système de purge et pressurisation Ex pyb Bebco EPS Série 6500 protège efficacement les équipements électriques standard utilisés en zone à risque d'explosion classée Zone 1/21. Dans le mode de protection Ex p flexible, la Série 6500 constitue un système entièrement automatique. Cette méthode évacue le gaz dangereux ou la poussière dangereuse d'un coffret standard et y maintient une surpression, ce qui a pour effet de réduire la classification à l'intérieur du coffret protégé pour passer d'une Zone 1/21 à une zone non dangereuse.

  • Solution idéale pour passer d'une Zone 1/21 à une zone non dangereuse
  • Certification ATEX/IECEx pour les gaz et particules en suspension, certifié SIL 2
  • Fonctionnement sur un coffret de volume jusqu'à 12,7 mètres cubes
  • Contrôle et surveillance automatiques de la pression et de la température dans le coffret
  • Communication à distance via HART/RS485 et Bluetooth (application dédiée pour smartphone ou tablette disponible)
  • Fonction en flux continu ou en mode dilution
  • La sécurité fonctionnelle SIL 2 de tous les micrologiciels et tout le matériel est certifiée par la tierce partie exida

Remarque : des évents sont indispensables pour tous les systèmes de purge de la série 6500. 


Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !