Le système de purge Bebco EPS Type Y de Pepperl+Fuchs réduit la classification à l'intérieur du boîtier protégé pour passer d'une Division 1 à une Division 2. Tous les équipements utilisés à l'intérieur du boîtier doivent présenter des caractéristiques de Division 2.
Remarque : des dispositifs de ventilation sont requis pour la plupart des boîtiers de purge Type Y
Le système de purge Type y :
- Permet d'utiliser des équipements aux caractéristiques de Division 2 sur un site de Division 1
- Gère la purge, la pressurisation et le contrôle des pressions
- Caractéristiques compatibles avec les applications de Classe I/II, Division 1 à Division 2
- Le format des boîtiers purgés peut atteindre 12,7 m³
- Classifications UL, cUL, FM
- Conforme aux normes NFPA 496 et ISA 12.4
Le système de purge Type Y Bebco EPS Série 3000 de Pepperl+Fuchs assure la purge et la pressurisation du boîtier protégé et maintient le niveau de pression à l'intérieur du boîtier.
Le système de purge Type Y Série 1000 est conçu pour répondre aux caractéristiques des applications de Classe I, Division 1 à Division 2 ou des applications de Classe II, Division 1 à Division 2.
Un grand nombre de modèles du système de purge Type Y requièrent un dispositif de ventilation. Obtenez plus d'informations sur les accessoires et dispositifs de ventilation du système de purge Type Y.