Système de purge série 1000 Type Y

Le système de purge série 1000 de Type Y est conçu pour des applications en zone de classe I, division 1 à division 2 ou en zone de classe II, division 1 à division 2.

  • Certifié UL, cUL & FM
  • Conforme aux normes NFPA 496 & ISA 12.4
  • Volumes des boîtiers jusqu’à 12,7 m3 (450 cu. ft.)

Nota : des évents sont indispensables pour la plupart des boîtiers de Type Y


Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !