L'unité de purge Enviro-Line est un système de pressurisation de boîtier pour les zones sans risque d'explosion qui fonctionne sur la base d'une alimentation en air comprimé d'instruments ou en gaz inerte. Elle régule et contrôle la pression à l'intérieur du boîtier hermétique pour la maintenir à un niveau constant afin d'empêcher l'accumulation de gaz et de poussières nuisibles ou caustiques.

L'élimination de ces gaz et poussières prolonge la durée de vie des équipements et instruments électriques coûteux placés à l'intérieur de l'unité de purge Enviro-Line.

Le niveau de pression étant plus élevé à l'intérieur du boîtier électrique, les éléments corrosifs restent à l'extérieur de ce dernier. Le système maintient une pression constante de 12,7 mm de colonne d'eau à l'intérieur du boîtier à des fins de protection contre les gaz et/ou les poussières.


Configure your 10E Environmental Series Purge System

Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !