Les systèmes de purge et de pressurisation Pepperl+Fuchs Bebco EPS Type Z permettent de choisir, d'installer et d'utiliser très simplement les coffrets situés dans des zones à risque d'explosion Division 2/Zone 2.  Les solutions Type Z se composent d'une unité de contrôle, d'un évent et d'électrovannes. L'association de fonctions automatiques et configurables permet de prendre en charge les applications les plus difficiles.

  • Systèmes automatiques d'alarme, de purge et d'alimentation du coffret
  • La taille des coffrets peut atteindre 12,7 m³ 
  • Conforme aux normes NFPA 496 et ISA 12.4 
  • Systèmes certifiés ATEX, IECEx et UL
  • Programmation intégrée (contrôle de la température / compensation des fuites, programmable)


Ce système de purge et pressurisation porte la protection des zones à risque d'explosion à un niveau supérieur d'innovation et de fiabilité. Conçu pour les environnements classés Class I ou II/Div. 2 et Zone 2/22, il fournit des fonctionnalités uniques dans un très petit boîtier…

Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !

Unités de purge Ex p

Découvrez la toute nouvelle série 5500. Ces unités de purge compactes vous offrent une protection entièrement automatique.