Automating functions.
Simplifying operations.
Modernizing protection.

Automatisation de la purge et la pressurisation avec la Série 5500 Bebco EPS® de Pepperl+Fuchs

Série 5500 - La performance à la simple pression d'un bouton

Une conception compacte et flexible

Une conception compacte et flexible

Un boîtier en acier inoxydable poli offrant une solution compacte et pouvant être intégré facilement avec les deux options de montage : en interne ou en externe.
Protection entièrement automatique

Protection entièrement automatique

Le 5500 contribue au contrôle continu et automatique de l'enceinte, à la fois pour la pression et la température, avec des sorties alarmes vers l'automate pour la température et l'état.
Une seule unité pour toutes les applications

Une seule unité pour toutes les applications

La série 5500 de conception universelle a obtenu les certifications internationales pour les normes NEC, CEC, CEI, ainsi que la conformité à la directive CE, le rendant facile à spécifier, installer et exploiter dans le monde entier pour la Class I et la Class II, Division 2 (USA), Zone 2 et Zone 22, et pour les environnements non dangereux.
Un contrôle de pressurisation facile

Un contrôle de pressurisation facile

Un grand merci pour son interface simple ! Piloté par menu utilisateur, le 5500 propose une programmation flexible, facile à mettre en œuvre et à maintenir, sans aucune connaissance technique approfondie.

Série 5500, une conception universelle 5500

Montage externe
Montage interne

Montage externe

Série 5500 sur YouTube

Dans cette vidéo YouTube, notre Product Portfolio Manager Chris Romano vous présente la série 5500. Il explique les différents concepts de montage, les détails techniques, notre évent polyvalent et les accessoires disponibles pour le système de purge et de pressurisation.

Bebco EPS® – The Leaders in Purging Technology®

Depuis plus de 20 ans, les systèmes de purge Bebco EPS® vous procurent une conception éprouvée et une protection fiable pour l'automatisation des procédés industriels. Pepperl+Fuchs est le leader mondial sur le marché de la purge et de la pressurisation et la marque la plus reconnue, offrant sans cesse aux utilisateurs une approche sûre et économique pour l'installation d'équipements électriques dans des endroits dangereux.

Enviro-Line
Enviro-Line
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 3000
Série 3000
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 5500
Série 5500
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 6000
Série 6000
Volumes de coffrets allant jusqu'à
250 pieds3 (7,08 m3)
Série 6500
Système de purge et de pressurisation de la série 6500
Volumes de coffrets allant jusqu'à
450 pieds3 (12,75 m3)
Série 7500
Système de purge et de pressurisation de la série 7500
Volumes de coffrets allant jusqu'à
450 pieds3 (12,75 m3)

Un seul évent pour toutes les applications

Quand il s'agit de spécifier une solution, le fait que l'une de ses composantes puisse être utilisée pour toutes les applications vous offre une grande tranquillité d'esprit. C'est pourquoi le système de purge de la série 5500 a été conçu pour utiliser une seule et même conception d'évent pour n'importe quelle application.
Aluminium anodisé 6061T6
  • (En option, capot 316L)
Montage interne et externe
100% mécanique, aucun câble requis
3 versions de débit - Sous la même dimension
  • Event 01 –Pour de grands coffrets / des applications à haut débit
  • Event 02 – Pour de boîtiers de petite à moyenne taille
  • Event 03 – Pour de petits débits / des applications avec bouteilles de gaz
Event pour le système de purge et de pressurisation

Contactez-nous pour de plus amples informations

Envoyer nous simplement un E-mail si vous souhaitez de plus amples informations sur nos solutions de purge et de pressurisation

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.