Les systèmes de purge et de pressurisation Bebco EPS type de protection Ex pzc de Pepperl+Fuchs permettent de choisir, d'installer et d'utiliser en toute facilité les coffrets destinés aux zones à risque d'explosion classées Zone 2 et Zone 22. Les solutions Ex pzc se composent d'un appareil de traitement, d'un évent et d'électrovannes. L'association de fonctions automatiques et configurables permet de prendre en charge les applications les plus difficiles.

  • Systèmes automatiques d'alarme, de purge et d'alimentation du coffret
  • La taille des coffrets peut atteindre 12,7 m³
  • Conforme aux normes NFPA 496 et ISA 12.4
  • Systèmes certifiés IECEx et UL
  • Programmation intégrée (contrôle de la température/compensation des fuites programmables)

 


Ce système de purge et pressurisation porte la protection des zones à risque d'explosion à un niveau supérieur d'innovation et de fiabilité. Conçu pour les environnements classés Class I ou II/Div. 2 et Zone 2/22, il fournit des fonctionnalités uniques dans un très petit boîtier…

Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !

Unités de purge Ex p

Découvrez la toute nouvelle série 5500. Ces unités de purge compactes vous offrent une protection entièrement automatique.