Wählen Sie Ihr Land

Global

Tab-Ex Serie
Der Schlüssel zur Digitalisierung

Tab-Ex 04 Pro und Tab-Ex 05 – die nächste Generation von 8"- und 10"-Android-Tablets für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Tab-Ex® – die Tablet-Serie für explosionsgefährdete Bereiche

Mobilität über Unternehmensgrenzen hinaus

mobile worker using the Tab-Ex for maintenance

Was mit der ersten Tablet-Serie für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen erfolgreich begann, wird in den nachfolgenden Generationen noch zukunftsfähiger. Neben bewährten Funktionalitäten bieten die beiden 5G-fähigen Tablets Tab-Ex® 04 Pro und Tab-Ex 05® zusätzlich innovative Features, wie etwa die Einbindung von Augmented-Reality-Apps, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.

Mit einem umfangreichen Portfolio und Know-how für industrielle Sensorik, Ex-Equipment und mobilen Lösungen von Pepperl+Fuchs auf Infrastrukturebene entsteht ein durchdachtes Lösungskonzept rund um den „Mobile Worker“.
Mit diesen Synergien lassen sich neue Anwendungsfelder erschließen, Anlagenbetreiber können die Potenziale von IIoT-Szenarien voll ausschöpfen und ihre Prozesse noch effizienter gestalten.

Tab-Ex 04 Pro tablet

Tab-Ex® 04 Pro – 5G-fähiges 10" Tablet für Zone 2/22 und Div. 2


Das Tab-Ex 04 Pro erweitert die Tab-Ex-Serie als weltweit erstes und einziges 5G-fähiges 10-Zoll-Android-Tablet. Das robuste, sichere Tablet basiert auf dem neuesten Samsung Galaxy Tab Active4 Pro und verfügt über ein schlankes und leichtes Design. Der 10-Zoll-Bildschirm des Tablets ist ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in der (Prozess-) Industrie. Die Samsung DeX-Funktion bietet einen Betriebsmodus, der einem Standard-Desktop-Modus ähnelt. Weiteres Zubehör, Peripheriegeräte, digitale Produkte und Services sorgen für höchste Flexibilität.

Tab-Ex 05 tablets

Tab-Ex® 05 – 5G-fähiges 8" Tablet für Zone 1/21 und Div. 1

Mit dem Tab-Ex® 05 erhalten Anwender eine leistungsstarke Tablet-Serie auf Basis des Samsung Galaxy Tab Active5. Es unterstützt den Samsung Wireless DeX-Modus (Desktop Experience) zur Tablet-Nutzung in Verbindung mit einem größeren Bildschirm. Dank regelmäßiger Updates bis mindestens 2032 und Sicherheitspatches der Android-Enterprise-Recommended-Zertifizierung erfüllt das Tab-Ex 05 die höchsten Anforderungen der Branche.

Vorteile

  • Exploring Mobility

    Neben bewährten Produktfeatures bieten die Tablets der Tab-Ex®-Serie eine Vielzahl innovativer Funktionalitäten, die digitale Anwendungen sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus mobil machen – dies schafft die idealen Voraussetzungen für Industrie-4.0-fähige Anwendungen.

  • Sicherheit als oberstes Gebot

    Ob als Rugged-Version für raue Industrieumgebungen oder als Ex-Ausführung für den weltweiten Einsatz – die drei Tablet-Generationen überzeugen stets durch maximale Leistung und kompromisslose Sicherheit im Gefahrenbereich.

  • Wegbereiter für IIoT-Anwendungen

    Die mögliche Kombination aus einer leistungsfähigen Software und der Anbindung an übergeordnete Informationssysteme bildet nicht nur die ideale Voraussetzung für komplexe Applikationen, sondern bereitet auch den Weg für die IIoT-Anwendungen.

  • Mobile-Worker-Konzept

    Die Tablets der Tab-Ex® Serie erleichtern die tägliche Arbeit des vernetzten Mobile Workers maßgeblich, da Live-Daten, digitale Fotos sowie Videos und Video-Streaming jederzeit von überall aus nutzbar sind. Die Tablets verfügen zudem über (Notruf-) Tasten, die sich individuell belegen lassen und so zur Verbesserung des Alleinarbeiterschutzes beitragen können.

Anwendungen

Mobile worker uses Tab-Ex tablet series for efficient processes

Mobile Lösungen für mehr Effizienz im laufenden Betrieb

Die Einbindung von Augmented-Reality-Anwendungen und die Anbindung an übergeordnete Informationssysteme verbindet virtuelle mit realen Prozessdaten und macht Anlagen transparent wie nie zuvor. Dies gibt nicht nur Aufschluss über Gerätezustände und Prozessdaten, sondern identifiziert das geeignete Anlagenequipment, um Fehlfunktionen entgegenzuwirken. Ob zur Navigation durch die Anlage oder zur Wartung – Abläufe werden noch benutzerfreundlicher, sicherer und effizienter.

Mobile worker using Tab-Ex tablet series for maintenance

Wartung auf Industrie-4.0-Niveau

Prozesse und zugehörige Informationen werden bei Wartungsaufgaben in Echtzeit direkt auf dem Display eingeblendet – ohne, dass es einer Navigation bedarf. Damit kann der Mobile Worker beispielsweise vor Ort Wartungszyklen abrufen und auf die entsprechende Dokumentation zugreifen. Dies ermöglicht zudem die vorausschauende Instandhaltung, da Abweichungen von Messdaten frühzeitig erkannt und behoben werden können.

Mobile worker using Tab-Ex tablet series for turnaround management

Erfolgreiches Turnaround-Management für minimale Anlagenstillstände

Die Abstellung der Anlage, das Management und Timing der Wartungsarbeiten sowie das Anfahren in den laufenden Betrieb sind hochsensible Prozesse, bei denen es eine Vielzahl an Vorgängen zu koordinieren gilt. Mithilfe der Tab-Ex® Tablets erfolgt ein Shut-down oder Start-up aufgrund eines standardisierten Supports schnell und fehlerfrei.

Mobile worker using Tab-Ex tablet series for asset tracking

Echtzeit-Lokalisierung und Tracking von Assets

Aufgrund zunehmender Komplexität gewinnt das Asset Management besonders für Unternehmen mit diversen Standorten und zahlreichen Außendienstmitarbeitern an Bedeutung. In Kombination mit passenden Apps können Organisationen von Effizienz- und Produktivitätssteigerungen profitieren.

Zwei Tablet-Generationen – ideale Lösungen für Mobile Worker

Tab-Ex® 04 Pro

Mit dem größten Display seiner Klasse ist das Tab-Ex 04 Pro prädestiniert für die Nutzung von webbasierten und Augmented-Reality-Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Ein leistungsstarker Qualcomm-Prozessor ermöglicht einen hohen Datendurchsatz und niedrige Latenzzeiten. Durch die Erweiterung um 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität verfügt das über die neuesten Datengeschwindigkeiten und Funktionen.

Tab-Ex® 05

Das robuste, für explosionsgefährdete Bereiche geeignete Tab-Ex® 05 setzt die Erfolgsgeschichte der 8" Tablets in 5. Generation fort. Das Tab-Ex® 05 verfügt über ein schlankes Design und ist mit einem Hochleistungsbetriebssystem ausgestattet, das dem Tablet eine branchenführende Leistung in explosionsgefährdeten Bereichen verleiht.

Technische Details – Tab-Ex® 05 und Tab-Ex® 04 Pro

 Tab-Ex® 05Tab-Ex® 04 Pro
ZulassungZone 1/21, Div. 1 und Zone 2/22, Div. 2Zone 2/22, Div. 2 und MIL-STD810H
BetriebssystemAndroid™ 14, Upgrade bis zu Android™ 22Android™ 13
ProzessorExynos 1380, Octa-Core 64-Bit; 4 x 2.4 GHz, 4 x 2.0 GHzQualcomm Snapdragon SM7325,Octa-Core 64-bit 4x2.4GHz, 4x1.8GHz
Display1920 x 1200 pixels (WUXGA), 8" (20,32 cm) TFT, 600 nits (Outdoor-Spezifizierung)1920 x 1200 pixels (WUXGA), 10,1" (25,6 cm)
Maße und GewichtDZ1: 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, ca. 1020 g
DZ2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, ca. 610 g
D2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, ca. 550 g
243,5 x 170,2 x 9,9 mm; 850 g (D2), 930 g (DZ2)
Betriebstemperatur-20 °C ... +55 °C–20 °C ... +50 °C
SchutzartIP648IP68
AkkuLeistungsstarker, austauschbarer 5,050 mAh Akku mit 14 Stunden LaufzeitAustauschbarer 7600 mAh Akku für bis zu 15 Stunden Betriebszeit
Kamera (Vorder- und Rückseite)Rückseite: 13 MP mit Autofokus und LED-Blitz; Vorderseite: 5 MP
optional: ohne Kamera
Rückseite: 13 MP mit Blitz; Vorderseite: 8 MP
optional: ohne Kamera

Intelligente Features

Samsung Wireless DeX FunctionMobiles und Desktop-Erlebnis mit nur einem Gerät

Samsung Wireless-DeX-Modus

Mit der Samsung Desktop-Experience-Funktion können das Tab-Ex® 05 und das Tab-Ex® 04 Pro als Desktop-PCs verwendet werden. Das neue Tab-Ex 05 unterstützt sogar den Wireless-DeX-Modus, bei der keine zusätzlichen Kabel angeschlossen werden müssen. Hiermit lassen sich Dateien aus dem DeX-Fenster des Tablets einfach auf einen kompatiblen Desktop-PC mit größerem Bildschirm, Maus und Tastatur übertragen. Für Unternehmen ist dies eine kostengünstige Alternative zu reinen Desktop-PCs und es bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Vorteile beider Designs voll auszuschöpfen.

Samsung KNOXHöchster Sicherheitsstandard für Ihre mobilen Geräte

Samsung Knox mobile security

Die mobile Sicherheitslösung KNOX ist in Samsung-Mobilgeräte integriert, um vertrauliche Daten und Prozesse zu schützen. Mit der KNOX-Plattform können IT-Administratoren unternehmenseigene mobile Geräte einfach und zuverlässig sichern, bereitstellen und verwalten. So wird sichergestellt, dass alle geschäftlichen Anforderungen während des gesamten Lebenszyklus der Geräte erfüllt werden und vertrauliche Daten jederzeit vor Malware oder Phishing-Angriffen geschützt sind. Auf Unternehmensinformationen kann nur eine autorisierte Person zugreifen - selbst wenn ein Gerät verloren geht, bleiben alle Daten geschützt.

Digitale Produkte und Services

Digitale Produkte und Services ist eine Lösung, die automatisiertes Staging, mobiles Gerätemanagement und Geräteanalysen verbindet und die auf Wunsch als vollwertiges Enterprise-Mobility-Management-System genutzt werden kann.

Die mobilen Geräte der Pepperl+Fuchs Marke ecom können das Werk auf Kundenwunsch bereits mit vordefinierter Konfiguration – etwa Sicherheitseinstellungen, Applikationen oder Wireless-Setup verlassen. Damit können sie sofort nach Auslieferung überall auf der Welt zum Einsatz kommen. Die Geräte lassen sich unternehmensseitig mithilfe der Online-Plattform managen und jederzeit im laufenden Betrieb aktualisieren, ohne dass die Geräte dazu in die IT vor Ort oder gar in die Zentrale gesandt werden müssen.

Zusätzlich ist die Plattform in der Lage, sicherheitskritische Vorgänge wie kritische Software-Events oder Software-Installationen zu analysieren. So lassen sich Zusammenhänge erstellen, etwa zwischen Software-Fehlern, geografischen Daten oder der Wifi-Abdeckung.

Im Video erfahren Sie mehr über den Ready-to-Use-Service, der Qualität und Sicherheit für alle Geräte eines Unternehmens gewährleistet.

Downloads

  • Flyer

    Tab-Ex® 05 Tablet-Series

  • Broschüre

    Tab-Ex® 05 Tablet-Serie

  • Broschüre

    Tab-Ex® 04 Pro Tablet-Serie

  • Broschüre

    Mobilgeräte von Pepperl+Fuchs für den explosionsgefährdeten Bereich

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fagen zur Tab-Ex®-Serie oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.