-
BTC14
-
BTC22
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Schnittstellen | 4x DisplayPort; up to 4x 4K | 2x DisplayPort; up to 2x 4K |
Prozessor | AMD Ryzen Embedded V1202B | Intel® Atom x6413E |
RAM | 4 GB DDR4 (Standard) 8 GB DDR4 (optional) |
8 GB DDR4 |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse | Aluminiumgehäuse |
IP-Schutzart | IP4x | IP4x |
Betriebstemperatur | Industrieller Temperaturbereich: 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) Erweiterter Temperaturbereich: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Industrieller Temperaturbereich: 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Montageoption | Desktop-, Wand-, Hutschienen-, VESA-Montage | Desktop-, Wand-, Hutschienen-, VESA-Montage |
Mechanische Sicherung | Alle Anschlüsse zugentlastet und “abschließbar” | Alle Anschlüsse zugentlastet und “abschließbar” |
Kühlmethode | Passive Kühlung, wärmeableitendes Gehäuse | Passive Kühlung, wärmeableitendes Gehäuse |
Zertifizierungen | CE und FCC für Europa und US-Markt | CE und FCC für Europa und US-Markt |
Firmware | RM Shell 5 oder 6 | RM Shell 6 |