Durchgängige Kommunikation über alle Ebenen

Vollständige Infrastruktur für IoT-Applikationen

Vollständige Infrastruktur für Ihre individuellen IoT-Applikationen

Mit der Übernahme der Geschäftstätigkeit der Comtrol Corporation, einem US-amerikanischen Pionier in Ethernet-basierter industrieller Kommunikation sowie IO-Link-Master-Gateways, erweitert Pepperl+Fuchs das Portfolio an zukunftsorientierten Industrie-4.0-Lösungen.
Ethernet-Switches, Serielle Gateways und IO-Link-Master mit OPC-UA-Standard bilden die ideale Ergänzung zum bestehenden Angebot an Sensorik und Feldbusmodulen der Pepperl+Fuchs Gruppe. So entsteht nun ein umfangreiches Portfolio, das sich nahtlos in Ihre Anlage einfügt und gleichzeitig den direkten Datenfluss von Feldgeräten bis in die Cloud ermöglicht.

Innovative Technologien

Vollständige IoT-Infrastruktur aus einer Hand
Nahtlose Integration in kundenspezifische Applikationen
IO-Link-Master mit OPC-UA für Cloud-Computing
MultiLink™ für parallele Multicontroller-Kommunikation
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Industrial Ethernet

Ihre Lösung für Cloud-basierte Anwendungen




IO-Link-Master der Serien ICE2/ICE3

IO-Link-Master der Serien ICE2/ICE3

Mit IO-Link-Mastern der Serien ICE2 (EtherNet/IP) und ICE3 (PROFINET) von Pepperl+Fuchs erhalten Anwender eine vollumfängliche Lösung für Industrial-IO-Link-Master, welche die führenden Übertragungsprotokolle EtherNet/IP, PROFINET und MODBUS TCP unterstützen. Alle Module sind zur webbasierten Konfiguration geeignet, sodass auf zusätzliche Software oder eine übergeordnete speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) verzichtet werden kann. Eine integrierte OPC-UA-Schnittstelle macht die IO-Link-Master zur idealen Lösung für cloud-basierte, aber auch hybride Systeme.

Infrastruktur Cloud-Anbindung

OPC UA, kurz für Open Platform Communication Unified Architecture, ermöglicht eine plattformunabhängige, interoperable und herstellerübergreifende Zusammenarbeit von Maschinen in der Produktion sowie die Kommunikation von Maschinen zu Systemen – und das sowohl im geschlossenen Netzwerk als auch via Internet. Beim Parallelbetrieb beispielsweise wird eine Anwendung mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) betrieben, während Mehrwertdaten via OPC UA in eine Cloud fließen. 

Mehr zu dieser und weiteren Applikationen mit dem offenen Datenaustauschstandard finden Sie in unserem Blog.

Serielle Gateways (DeviceMaster®)

Pepperl+Fuchs Comtrol Serielle Gateways (DeviceMaster®)

Serielle Gateways ermöglichen die einfache Anbindung von Geräten – darunter Barcodescanner, Messgeräte und RFID-Lesegeräte mit serieller Schnittstelle RS-232/422/485 – an übergeordnete Ethernet- oder Industrial-Ethernet-Netzwerke wie EtherNet/IP, MODBUS TCP oder PROFINET. DeviceMaster® von Pepperl+Fuchs Comtrol verfügen über leistungsstarke Sicherheitsmechanismen einschließlich eines SSL-Schlüssel- und SSH-Zertifikat-Managements sowie einer SSL- Datenverschlüsselung. Serielle Gateways sind mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten sowohl für die Hutschienen-, Schalttafel- als auch Rackmontage verfügbar.

RocketLinx® Managed und Unmanaged Ethernet-Switches

RocketLinx® Ethernet Managed und Unmanaged Switches

In Sachen Performance und Einsatzmöglichkeiten erfüllen die Ethernet Managed und Unmanaged Switches der RocketLinx-Serie höchste Ansprüche. Damit sind sie bestens geeignet für Anwendungen, die erweiterte Temperaturbereiche, robuste Gehäuse, eine leistungsfähige Kommunikation und einen zuverlässigen Datentransfer erfordern. Anwender können aus einem umfänglichen Portfolio von Power-over-Ethernet und Gigabit-Switches wählen, welche keine Kundenwünsche offen lassen.

Vollständige Infrastruktur für die industrielle Kommunikation

imageMap cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zum Portfolio an IO-Link-Gateways DeviceMaster®-Gateways und Switches? Möchten Sie weitere Informationen über unsere Lösungen zur industriellen Kommunikation erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen Termin, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.