Millimetergenau messen.
Zuverlässig überwachen.
Prozesssicherheit garantieren.

2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensor) R2000-Serie

Features der R2000-Serie

Innovative Pulse Ranging Technology

Innovative Pulse Ranging Technology

Die Pulse Ranging Technology (PRT) steht für kurze Reaktionszeiten und hochpräzise Messergebnisse unter vielfältigen Objekt- und Umgebungsbedingungen. Profitieren Sie von dem derzeit präzisesten industrietauglichen Verfahren zur Entfernungsmessung!
Erkennung kleinster Objekte

Erkennung kleinster Objekte

Ein kleiner Lichtfleck in Verbindung mit einer hohen Winkelauflösung ermöglicht die präzise Kantendetektion sowie die Erkennung kleinster Objekte von bis zu einem Millimeter. Überwachen und detektieren Sie mit höchster Präzision!
360°-Rundumblick

360°-Rundumblick

Die 2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensoren) der R2000-Serie bieten eine lückenlose Rundumsicht dank ihres 360°-Messwinkels. Dem Anwender bleibt so der Einsatz mehrerer Sensoren erspart. Behalten Sie Ihr Umfeld bequem im Blick!
Interaktives Rundum-Display

Interaktives Rundum-Display

Auf dem interaktiven Display ist es möglich, Texte und grafische Botschaften darzustellen. Grundlegende Einstellungen können direkt am Gerät vorgenommen und Diagnoseinformationen während des laufenden Betriebes ausgegeben werden. Überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung!

Optoelektronische Sensoren von Pepperl+Fuchs – A Distance Ahead

Optoelektronische Sensoren von Pepperl+Fuchs – A Distance Ahead

Die neue Generation der messenden optoelektronischen Sensoren verbindet erstmals Standard-Sensorik mit modernsten Messverfahren. Ausgestattet mit der innovativen Pulse Ranging Technology (PRT) liefern die 2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensoren) der Serie R2000 jederzeit eindeutige und hochpräzise Messergebnisse – bei einer lückenlosen 360°-Rundumsicht.

Eine Serie, mehrere Varianten:

  • schaltender Sensor R2000 Detection für umfassende Detektions- und Überwachungsaufgaben
  • messender Sensor R2000 UHD (Ultra High Density) für komplexe Navigations- und Positionierungsaufgaben
  • messender Sensor R2000 HD (High Density) für Konturmessung und Robotik-Anwendungen
 

360° - Entdecken Sie die R2000-Serie

Überraschende Anwendungsvielfalt

Millimetergenau messen, zuverlässig überwachen, Prozesssicherheit garantieren – dafür stehen die 2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensoren) der Serie R2000. Dank ihrer einzigartigen Funktionalitäten bieten sie eine absolut zuverlässige Objekterfassung selbst unter schwierigen Bedingungen. Sehen Sie in der Animation, wie die optoelektronischen Sensoren in unterschiedlichen Anwendungsbereichen für reibungslose Prozessabläufe sorgen!

Prozesse sicher gestalten

Der schaltende Laserscanner R2000 Detection vermeidet die Kollision mit herausragenden Teilen.
Mit einer hohen Winkelauflösung von bis zu 0,071° erkennt der R2000 Detection problemlos kleinste Objekte. Der schaltende Laserscanner vermeidet so die Kollision von einem Regalbediengerät oder einer Hängeförderanlage mit herausragenden Teilen.
Der 2D-Laserscanner R2000 Detection erkennt selbst kleinste Palettenbrüche zuverlässig.
Defekte Paletten können bei der automatischen Fachbelegung in Hochregallagern zu Kollisionen und somit großen Sachschäden führen. Durch seine extra plane Scanebene erkennt der R2000 Detection selbst kleinste Bruchstücke sicher und zuverlässig.
Durch seine hohe Scanrate von 50 Hz ist der messende Laserscanner R2000 UHD optimiert für schnelle Anwendungen wie in Robotern.
Der R2000 HD ist optimiert für messtechnische Anwendungen besonders in der Robotik. Mit 84.000 Einzelmessungen pro Sekunde und der optimierten Winkelauflösung von 0.043° erfüllt er mühelos die Anforderungen typischer Robotik-Anwendungen.
Der R2000 UHD ermöglicht hochpräzise Messdaten in dynamischen Anwendungen wie beispielsweise zur Navigation von fahrerlosen Transportfahrzeugen.
Der R2000 UHD liefert hochpräzise Messdaten in dynamischen Anwendungen wie beispielsweise zur Navigation von fahrerlosen Transportfahrzeugen. Die Messung erfolgt dabei auf bis zu 40 mm schmale Reflektoren bei Reichweiten von bis zu 200 m.

Produkte – 2-D-LiDAR-Sensoren

Sensorik4.0®: Connected Customization mit 2-D-LiDAR-Sensoren

Diese Anwendung demonstriert wie Kundenwünsche und -anforderungen flexibel und individuell in der Produktion realisierbar sind. Intelligente Multi-Sensor-Systeme mit 2-D-LiDAR-Sensoren der Serie R2000 sind in der Lage, 3-D-Konturen von Objekten exakt aufzunehmen und die Messdaten zu einer 3-D-Punktewolke zu fusionieren. Das dreidimensionale Abbild des gescannten Objekts steht in nur wenigen Sekunden in einem standardisierten Format in der NeoNeon-Cloud bereit, sodass andere Systeme die Daten unmittelbar weiterverarbeiten können. Auf der HANNOVER MESSE wartete das System darauf, die Messebesucher zu scannen. Anschließend produziert konnte jeder Besucher sein eigenes Abbild in Losgröße 1 direkt mit nach Hause nehmen.

Haben Sie Fragen zum 2-D-Laserscanner R2000?

Wir helfen Ihnen gern!
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail, um mehr Informationen zu den 2-D-Laserscannern (2-D-LiDAR-Sensoren) der R2000-Serie zu erhalten.

 

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.
^